• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Fraise en carbure DIA-HBC4, série fraiseuse à détourer pour CFRP, type à chevrons (4 cannelures inférieures)

Fraise en carbure DIA-HBC4, série fraiseuse à détourer pour CFRP, type à chevrons (4 cannelures inférieures)
Standard in-stock item, sold by designated agencies.

[Features]
· A router that adopts a diamond coating with excellent abrasion resistance.
· 4 base blades

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DIA-HBC4-6
DIA-HBC4-8
DIA-HBC4-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

98.04 €

1 6 jours 6156658809022

147.33 €

1 6 jours 8208708809023

205.29 €

1 6 jours 102510758809024

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of flutes(sheet) 4 Type Ébauche Coating Revêtement diamanté
Machining Application Rabot / Latéral / Coupes inclinées Blade tip shape Avec engagement Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)
Application For composite material (CFRP)

Assistance technique