Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Tool No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.96 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 0.05 | 0.3 | 45 | 4 | 1.5 | 8526210 | ||
109.96 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 45 | 4 | 1.5 | 8526211 | ||
101.29 € | 1 | 6 jours | 1 | 0.05 | 0.6 | 45 | 4 | 2.5 | 8526220 | ||
101.29 € | 1 | 6 jours | 1 | 0.1 | 0.6 | 45 | 4 | 2.5 | 8526221 | ||
101.29 € | 1 | 6 jours | 1 | 0.2 | 0.6 | 45 | 4 | 2.5 | 8526222 | ||
101.29 € | 1 | 6 jours | 1 | 0.3 | 0.6 | 45 | 4 | 2.5 | 8526223 | ||
120.25 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 50 | 6 | 3.8 | 8526231 | ||
120.25 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 0.2 | 0.9 | 50 | 6 | 3.8 | 8526232 | ||
120.25 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 0.3 | 0.9 | 50 | 6 | 3.8 | 8526233 | ||
126.21 € | 1 | 6 jours | 2 | 0.1 | 1.2 | 50 | 6 | 5 | 8526241 | ||
126.21 € | 1 | 6 jours | 2 | 0.2 | 1.2 | 50 | 6 | 5 | 8526242 | ||
126.21 € | 1 | 6 jours | 2 | 0.3 | 1.2 | 50 | 6 | 5 | 8526243 | ||
126.21 € | 1 | 6 jours | 2 | 0.5 | 1.2 | 50 | 6 | 5 | 8526245 | ||
159.79 € | 1 | 6 jours | 3 | 0.1 | 1.8 | 50 | 6 | 6 | 8526261 | ||
159.79 € | 1 | 6 jours | 3 | 0.2 | 1.8 | 50 | 6 | 6 | 8526262 | ||
159.79 € | 1 | 6 jours | 3 | 0.3 | 1.8 | 50 | 6 | 6 | 8526263 | ||
159.79 € | 1 | 6 jours | 3 | 0.5 | 1.8 | 50 | 6 | 6 | 8526265 |
Loading...
work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Radius |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Tool No.
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles