Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tool Diameter (mm) | Shank Type | Shank diameter (mm) | Overall Length (mm) | Blade Length (mm) | Number of flutes (Sheets) | Bite Section Length ℓ (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | Tige de fraise | 2 | 50 | 4 | 4 | 0.1 | 8900030 | |
59.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | Tige de fraise | 2 | 50 | 4 | 4 | 0.1 | 8900040 | |
53.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | Tige de fraise | 2 | 50 | 5 | 4 | 0.1 | 8900050 | |
50.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.6 | Tige de fraise | 2 | 50 | 6 | 4 | 0.1 | 8900060 | |
46.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.7 | Tige de fraise | 2 | 50 | 10 | 4 | 0.1 | 8900070 | |
43.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | Tige de fraise | 2 | 50 | 12 | 4 | 0.1 | 8900080 | |
41.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.9 | Tige de fraise | 2 | 50 | 12 | 4 | 0.2 | 8900090 | |
87.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.31 | Tige de fraise | 2 | 50 | 4 | 4 | 0.1 | 8900031 | |
87.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.32 | Tige de fraise | 2 | 50 | 4 | 4 | 0.1 | 8900032 | |
87.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.33 | Tige de fraise | 2 | 50 | 4 | 4 | 0.1 | 8900033 | |
87.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.34 | Tige de fraise | 2 | 50 | 4 | 4 | 0.1 | 8900034 | |
87.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.35 | Tige de fraise | 2 | 50 | 4 | 4 | 0.1 | 8900035 | |
87.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.36 | Tige de fraise | 2 | 50 | 4 | 4 | 0.1 | 8900036 | |
87.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.37 | Tige de fraise | 2 | 50 | 4 | 4 | 0.1 | 8900037 | |
87.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.38 | Tige de fraise | 2 | 50 | 4 | 4 | 0.1 | 8900038 | |
87.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.39 | Tige de fraise | 2 | 50 | 4 | 4 | 0.1 | 8900039 | |
71.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.41 | Tige de fraise | 2 | 50 | 4 | 4 | 0.1 | 8900041 | |
71.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.42 | Tige de fraise | 2 | 50 | 4 | 4 | 0.1 | 8900042 | |
71.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.43 | Tige de fraise | 2 | 50 | 4 | 4 | 0.1 | 8900043 | |
71.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.44 | Tige de fraise | 2 | 50 | 4 | 4 | 0.1 | 8900044 | |
71.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.45 | Tige de fraise | 2 | 50 | 4 | 4 | 0.1 | 8900045 | |
71.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.46 | Tige de fraise | 2 | 50 | 4 | 4 | 0.1 | 8900046 | |
71.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.47 | Tige de fraise | 2 | 50 | 4 | 4 | 0.1 | 8900047 | |
71.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.48 | Tige de fraise | 2 | 50 | 5 | 4 | 0.1 | 8900048 | |
71.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.49 | Tige de fraise | 2 | 50 | 5 | 4 | 0.1 | 8900049 | |
64.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.51 | Tige de fraise | 2 | 50 | 5 | 4 | 0.1 | 8900051 | |
64.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.52 | Tige de fraise | 2 | 50 | 5 | 4 | 0.1 | 8900052 | |
64.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.53 | Tige de fraise | 2 | 50 | 5 | 4 | 0.1 | 8900053 | |
64.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.54 | Tige de fraise | 2 | 50 | 6 | 4 | 0.1 | 8900054 | |
64.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.55 | Tige de fraise | 2 | 50 | 6 | 4 | 0.1 | 8900055 | |
64.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.56 | Tige de fraise | 2 | 50 | 6 | 4 | 0.1 | 8900056 | |
64.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.57 | Tige de fraise | 2 | 50 | 6 | 4 | 0.1 | 8900057 | |
64.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.58 | Tige de fraise | 2 | 50 | 6 | 4 | 0.1 | 8900058 | |
64.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.59 | Tige de fraise | 2 | 50 | 6 | 4 | 0.1 | 8900059 | |
60.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.61 | Tige de fraise | 2 | 50 | 8 | 4 | 0.1 | 8900061 | |
60.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.62 | Tige de fraise | 2 | 50 | 8 | 4 | 0.1 | 8900062 | |
60.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.63 | Tige de fraise | 2 | 50 | 8 | 4 | 0.1 | 8900063 | |
60.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.64 | Tige de fraise | 2 | 50 | 8 | 4 | 0.1 | 8900064 | |
60.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.65 | Tige de fraise | 2 | 50 | 8 | 4 | 0.1 | 8900065 | |
60.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.66 | Tige de fraise | 2 | 50 | 8 | 4 | 0.1 | 8900066 | |
60.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.67 | Tige de fraise | 2 | 50 | 8 | 4 | 0.1 | 8900067 | |
60.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.68 | Tige de fraise | 2 | 50 | 10 | 4 | 0.1 | 8900068 | |
60.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.69 | Tige de fraise | 2 | 50 | 10 | 4 | 0.1 | 8900069 | |
56.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.71 | Tige de fraise | 2 | 50 | 10 | 4 | 0.1 | 8900071 | |
56.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.72 | Tige de fraise | 2 | 50 | 10 | 4 | 0.1 | 8900072 | |
56.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.73 | Tige de fraise | 2 | 50 | 10 | 4 | 0.1 | 8900073 | |
56.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.74 | Tige de fraise | 2 | 50 | 10 | 4 | 0.1 | 8900074 | |
56.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.75 | Tige de fraise | 2 | 50 | 10 | 4 | 0.1 | 8900075 | |
56.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.76 | Tige de fraise | 2 | 50 | 12 | 4 | 0.1 | 8900076 | |
56.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.77 | Tige de fraise | 2 | 50 | 12 | 4 | 0.1 | 8900077 | |
56.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.78 | Tige de fraise | 2 | 50 | 12 | 4 | 0.1 | 8900078 | |
56.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.79 | Tige de fraise | 2 | 50 | 12 | 4 | 0.1 | 8900079 | |
52.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.81 | Tige de fraise | 2 | 50 | 12 | 4 | 0.2 | 8900081 | |
52.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.82 | Tige de fraise | 2 | 50 | 12 | 4 | 0.2 | 8900082 | |
52.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.83 | Tige de fraise | 2 | 50 | 12 | 4 | 0.2 | 8900083 | |
52.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.84 | Tige de fraise | 2 | 50 | 12 | 4 | 0.2 | 8900084 | |
52.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.85 | Tige de fraise | 2 | 50 | 12 | 4 | 0.2 | 8900085 | |
52.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.86 | Tige de fraise | 2 | 50 | 12 | 4 | 0.2 | 8900086 | |
52.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.87 | Tige de fraise | 2 | 50 | 12 | 4 | 0.2 | 8900087 | |
52.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.88 | Tige de fraise | 2 | 50 | 12 | 4 | 0.2 | 8900088 |
Loading...
Work material | General steel / Acier trempé et durci / Fonte / Aluminium / Cuivre | Coating Y/N | N/A | Groove Shape | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Base Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Carbide | Diameter tolerance(mm) | 0~+0.005 |
Configurer
Propriétés de base
Tool Diameter(mm)
Shank Type
Shank diameter(mm)
Overall Length(mm)
Blade Length(mm)
Number of flutes(Sheets)
Bite Section Length ℓ(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles