Fraise d'ébauche à revêtement WX, série WX-RESF pour dégrossissage au carbure

Fraise d'ébauche à revêtement WX, série WX-RESF pour dégrossissage au carbure
As the corrugated blade shape reduces cutting power, large cutting depth is possible. Also resilient to chatter, it is possible to improve the efficiency of roughing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WX-RESF-14
WX-RESF-16
WX-RESF-16HX4F
WX-RESF-16HX6F
WX-RESF-18
WX-RESF-20
WX-RESF-20HX4F
WX-RESF-20HX6F
WX-RESF-22
WX-RESF-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Torsion Angle (θ) Tool No. Corner chamfer width
(mm)

126.21 €

1 6 jours 142641285Hélice standard (30˚ à 40˚)30169140.5

156.00 €

1 6 jours 1632416100Hélice standard (30˚ à 40˚)30169160.6

156.00 €

1 6 jours 1632416100Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚)30168160.6

162.50 €

1 6 jours 1632616100Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚)30168660.6

194.46 €

1 6 jours 1832416100Hélice standard (30˚ à 40˚)30169180.6

231.83 €

1 6 jours 2038420105Hélice standard (30˚ à 40˚)30169200.6

231.83 €

1 6 jours 2038420105Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚)30168200.6

242.12 €

1 6 jours 2038620105Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚)30168700.6

258.38 €

1 6 jours 2238420105Hélice standard (30˚ à 40˚)30169220.6

286.54 €

1 6 jours 2545425120Hélice standard (30˚ à 40˚)30169250.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Type Ébauche Coating TiAlN
Machining Application Rabot / Latéral / Coupes inclinées Blade tip shape Plan C

Assistance technique