Alésoir alésoir en carbure DLC monobloc pour aluminium CSR-DLC

Alésoir alésoir en carbure DLC monobloc pour aluminium CSR-DLC
DLC coating with low coefficient of friction adopted, for aluminum and nonferrous metals

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSR-DLC0.5
CSR-DLC0.6
CSR-DLC0.7
CSR-DLC0.8
CSR-DLC0.9
CSR-DLC0.51
CSR-DLC0.52
CSR-DLC0.53
CSR-DLC0.54
CSR-DLC0.55
CSR-DLC0.56
CSR-DLC0.57
CSR-DLC0.58
CSR-DLC0.59
CSR-DLC0.61
CSR-DLC0.62
CSR-DLC0.63
CSR-DLC0.64
CSR-DLC0.65
CSR-DLC0.66
CSR-DLC0.67
CSR-DLC0.68
CSR-DLC0.69
CSR-DLC0.71
CSR-DLC0.72
CSR-DLC0.73
CSR-DLC0.74
CSR-DLC0.75
CSR-DLC0.76
CSR-DLC0.77
CSR-DLC0.78
CSR-DLC0.79
CSR-DLC0.81
CSR-DLC0.82
CSR-DLC0.83
CSR-DLC0.84
CSR-DLC0.85
CSR-DLC0.86
CSR-DLC0.87
CSR-DLC0.88
CSR-DLC0.89
CSR-DLC0.91
CSR-DLC0.92
CSR-DLC0.93
CSR-DLC0.94
CSR-DLC0.95
CSR-DLC0.96
CSR-DLC0.97
CSR-DLC0.98
CSR-DLC0.99
CSR-DLC1
CSR-DLC1.01
CSR-DLC1.02
CSR-DLC1.03
CSR-DLC1.04
CSR-DLC1.05
CSR-DLC1.06
CSR-DLC1.07
CSR-DLC1.08
CSR-DLC1.09
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Diameter tolerance
(mm)
Number of flutes
(Sheets)
Full length L
(mm)
Bite length T
(mm)
shank diameter Center

83.11 €

1 6 jours 0.56+0.002~+0.0074500.23-

83.11 €

1 6 jours 0.68+0.002~+0.0074500.23-

83.11 €

1 6 jours 0.78+0.002~+0.0074500.23-

83.11 €

1 6 jours 0.812+0.002~+0.0074500.33-

83.11 €

1 6 jours 0.912+0.002~+0.0074500.33-

90.33 €

1 6 jours 0.5160~+0.0054500.23-

90.33 €

1 6 jours 0.5260~+0.0054500.23-

90.33 €

1 6 jours 0.5360~+0.0054500.23-

90.33 €

1 6 jours 0.5460~+0.0054500.23-

90.33 €

1 6 jours 0.5560~+0.0054500.23-

90.33 €

1 6 jours 0.5660~+0.0054500.23-

90.33 €

1 6 jours 0.5760~+0.0054500.23-

90.33 €

1 6 jours 0.5860~+0.0054500.23-

90.33 €

1 6 jours 0.5960~+0.0054500.23-

90.32 €

1 6 jours 0.6180~+0.0054500.23-

90.32 €

1 6 jours 0.6280~+0.0054500.23-

90.32 €

1 6 jours 0.6380~+0.0054500.23-

90.32 €

1 6 jours 0.6480~+0.0054500.23-

90.32 €

1 6 jours 0.6580~+0.0054500.23-

90.32 €

1 6 jours 0.6680~+0.0054500.23-

90.32 €

1 6 jours 0.6780~+0.0054500.23-

90.32 €

1 6 jours 0.6880~+0.0054500.23-

90.32 €

1 6 jours 0.6980~+0.0054500.23-

90.32 €

1 6 jours 0.7180~+0.0054500.23-

90.32 €

1 6 jours 0.7280~+0.0054500.23-

90.32 €

1 6 jours 0.7380~+0.0054500.23-

90.32 €

1 6 jours 0.7480~+0.0054500.23-

90.32 €

1 6 jours 0.7580~+0.0054500.23-

90.32 €

1 6 jours 0.7680~+0.0054500.23-

90.32 €

1 6 jours 0.7780~+0.0054500.23-

90.32 €

1 6 jours 0.7880~+0.0054500.23-

90.32 €

1 6 jours 0.7980~+0.0054500.23-

90.32 €

1 6 jours 0.81120~+0.0054500.33-

90.32 €

1 6 jours 0.82120~+0.0054500.33-

90.32 €

1 6 jours 0.83120~+0.0054500.33-

90.32 €

1 6 jours 0.84120~+0.0054500.33-

90.32 €

1 6 jours 0.85120~+0.0054500.33-

90.32 €

1 6 jours 0.86120~+0.0054500.33-

90.32 €

1 6 jours 0.87120~+0.0054500.33-

90.32 €

1 6 jours 0.88120~+0.0054500.33-

90.32 €

1 6 jours 0.89120~+0.0054500.33-

90.32 €

1 6 jours 0.91120~+0.0054500.33-

90.32 €

1 6 jours 0.92120~+0.0054500.33-

90.32 €

1 6 jours 0.93120~+0.0054500.33-

90.32 €

1 6 jours 0.94120~+0.0054500.33-

90.32 €

1 6 jours 0.95120~+0.0054500.33-

90.32 €

1 6 jours 0.96120~+0.0054500.33-

90.32 €

1 6 jours 0.97120~+0.0054500.33-

90.32 €

1 6 jours 0.98120~+0.0054500.33-

90.32 €

1 6 jours 0.99120~+0.0054500.33-

88.28 €

1 6 jours 112+0.002~+0.0074500.33-

90.32 €

1 6 jours 1.01120~+0.0054500.33-

90.32 €

1 6 jours 1.02120~+0.0054500.33-

90.32 €

1 6 jours 1.03120~+0.0054500.33-

90.32 €

1 6 jours 1.04120~+0.0054500.33-

90.32 €

1 6 jours 1.05120~+0.0054500.33-

90.32 €

1 6 jours 1.06120~+0.0054500.33-

90.32 €

1 6 jours 1.07120~+0.0054500.33-

90.32 €

1 6 jours 1.08120~+0.0054500.33-

90.32 €

1 6 jours 1.09120~+0.0054500.33-

Loading...

Informations de base

Shank Type Tige de fraise work material Fonte / Aluminium / Cuivre / Acier à matrices / Acier allié Coating Y/N Disponible
Groove Shape Droit Base Blade Y/N N/A blade shape Right blade straight
Coating Type DLC Shank diameter tolerance h6 Tool Material Type Carbide

Assistance technique