Alésoir machine taille hélicoïdale à tige droite SPSCR

Alésoir machine taille hélicoïdale à tige droite SPSCR
  • Remise sur volume
General purpose type. The blade is short and the shank is long. For deep hole finishing, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPSCR1/2
SPSCR1/4
SPSCR1/8
SPSCR2
SPSCR2.1
SPSCR2.2
SPSCR2.3
SPSCR2.4
SPSCR2.5
SPSCR2.6
SPSCR2.7
SPSCR2.8
SPSCR2.9
SPSCR2.95
SPSCR2.96
SPSCR2.97
SPSCR2.98
SPSCR2.99
SPSCR3
SPSCR3/8
SPSCR3/16
SPSCR3.01
SPSCR3.02
SPSCR3.03
SPSCR3.04
SPSCR3.05
SPSCR3.06
SPSCR3.07
SPSCR3.08
SPSCR3.09
SPSCR3.1
SPSCR3.2
SPSCR3.3
SPSCR3.4
SPSCR3.5
SPSCR3.6
SPSCR3.7
SPSCR3.8
SPSCR3.9
SPSCR3.95
SPSCR3.96
SPSCR3.97
SPSCR3.98
SPSCR3.99
SPSCR4
SPSCR4.01
SPSCR4.02
SPSCR4.03
SPSCR4.04
SPSCR4.05
SPSCR4.06
SPSCR4.07
SPSCR4.08
SPSCR4.09
SPSCR4.1
SPSCR4.2
SPSCR4.3
SPSCR4.4
SPSCR4.5
SPSCR4.6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Diameter tolerance
(mm)
Number of flutes
(Sheets)
Full length L
(mm)
Bite length T
(mm)
shank diameter Center

113.79 €

1 6 jours 1/2450~-0.01818011060° Concave

105.03 €

1 6 jours 1/435+0.006~+0.01261301560° Concave

85.17 €

1 6 jours 1/830+0.004~+0.00961100.52.860° Concave

87.76 €

1 10 jours 220+0.002~+0.0074800.51.860° Convex

82.60 €

1 6 jours 2.120+0.002~+0.0074800.51.860° Convex

89.80 €

1 6 jours 2.225+0.002~+0.0074900.5260° Convex

89.80 €

1 6 jours 2.325+0.002~+0.0074900.5260° Convex

89.80 €

1 6 jours 2.425+0.002~+0.0074900.52.260° Convex

89.80 €

1 10 jours 2.525+0.002~+0.0074900.52.260° Convex

89.80 €

1 6 jours 2.625+0.002~+0.0074900.52.260° Convex

89.81 €

1 6 jours 2.730+0.002~+0.00761100.52.560° Convex

89.81 €

1 6 jours 2.830+0.002~+0.00761100.52.560° Convex

89.81 €

1 6 jours 2.930+0.002~+0.00761100.52.560° Convex

105.29 €

1 6 jours 2.95300~+0.00561100.52.560° Convex

105.29 €

1 6 jours 2.96300~+0.00561100.52.560° Convex

105.29 €

1 6 jours 2.97300~+0.00561100.52.560° Convex

105.29 €

1 6 jours 2.98300~+0.00561100.52.560° Convex

105.29 €

1 6 jours 2.99300~+0.00561100.52.560° Convex

101.23 €

1 6 jours 330+0.002~+0.00761100.52.560° Convex

84.36 €

1 6 jours 3/840+0.006~+0.01261601760° Concave

93.88 €

1 6 jours 3/1630+0.004~+0.00961201460° Concave

105.29 €

1 6 jours 3.01300~+0.00561100.52.560° Convex

105.29 €

1 6 jours 3.02300~+0.00561100.52.560° Convex

105.29 €

1 6 jours 3.03300~+0.00561100.52.560° Convex

105.29 €

1 6 jours 3.04300~+0.00561100.52.560° Convex

105.29 €

1 6 jours 3.05300~+0.00561100.52.560° Convex

105.29 €

1 6 jours 3.06300~+0.00561100.52.560° Convex

105.29 €

1 6 jours 3.07300~+0.00561100.52.560° Convex

105.29 €

1 6 jours 3.08300~+0.00561100.52.560° Convex

105.29 €

1 6 jours 3.09300~+0.00561100.52.560° Convex

108.61 €

1 6 jours 3.130+0.004~+0.00961100.52.560° Concave

108.62 €

1 6 jours 3.230+0.004~+0.00961100.52.860° Concave

108.62 €

1 6 jours 3.330+0.004~+0.00961100.52.860° Concave

108.62 €

1 6 jours 3.430+0.004~+0.00961100.52.860° Concave

93.84 €

1 6 jours 3.530+0.004~+0.00961100.52.860° Concave

104.92 €

1 6 jours 3.630+0.004~+0.00961100.52.860° Concave

90.16 €

1 6 jours 3.730+0.004~+0.00961100.53.560° Concave

90.16 €

1 6 jours 3.830+0.004~+0.00961100.53.560° Concave

90.16 €

1 6 jours 3.930+0.004~+0.00961100.53.560° Concave

104.93 €

1 6 jours 3.95300~+0.00561100.53.560° Concave

104.93 €

1 6 jours 3.96300~+0.00561100.53.560° Concave

104.93 €

1 6 jours 3.97300~+0.00561100.53.560° Concave

104.93 €

1 6 jours 3.98300~+0.00561100.53.560° Concave

104.93 €

1 6 jours 3.99300~+0.00561100.53.560° Concave

79.82 €

1 Disponible 6 jours 430+0.004~+0.00961100.53.560° Concave

104.93 €

1 6 jours 4.01300~+0.00561100.53.560° Concave

104.93 €

1 6 jours 4.02300~+0.00561100.53.560° Concave

104.93 €

1 6 jours 4.03300~+0.00561100.53.560° Concave

104.93 €

1 6 jours 4.04300~+0.00561100.53.560° Concave

104.93 €

1 6 jours 4.05300~+0.00561100.53.560° Concave

104.93 €

1 6 jours 4.06300~+0.00561100.53.560° Concave

104.93 €

1 6 jours 4.07300~+0.00561100.53.560° Concave

104.93 €

1 6 jours 4.08300~+0.00561100.53.560° Concave

104.93 €

1 6 jours 4.09300~+0.00561100.53.560° Concave

90.16 €

1 6 jours 4.130+0.004~+0.00961100.53.560° Concave

90.18 €

1 6 jours 4.230+0.004~+0.00961200.53.560° Concave

90.18 €

1 6 jours 4.330+0.004~+0.00961200.53.560° Concave

90.18 €

1 6 jours 4.430+0.004~+0.00961200.53.560° Concave

69.50 €

1 Disponible 6 jours 4.530+0.004~+0.00961200.53.560° Concave

77.62 €

1 Disponible 6 jours 4.630+0.004~+0.00961200.53.560° Concave

Loading...

Informations de base

Shank Type Tige droite work material Acier général / Fonte / Aluminium / Cuivre / Acier allié Coating Y/N N/A
Groove Shape Spirale Base Blade Y/N N/A blade shape Right blade left torsion
Torsional Angle 12° Shank diameter tolerance h7 Tool Material Type High-speed steel

Assistance technique