Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MTR-F0 |
MTR-F1 |
MTR-F2 |
MTR-F3 |
MTR-F4 |
MTR-F5 |
MTR-F6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Groove Length (mm) | Tip diameter | Large End Diameter | Both square | Dimensions | Diameter tolerance (mm) | Number of flutes (Sheets) | Full length L (mm) | shank diameter | ℓ2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.32 € | 1 | 10 jours | 65 | 6.547 | 9.93 | 1/19.212 | 9.045 | -0.03~+0.03 | 6 | 95 | 8 | 17 | ||
92.92 € | 1 | 10 jours | 68 | 9.571 | 12.963 | 1/20.047 | 12.065 | -0.03~+0.03 | 6 | 100 | 10 | 18 | ||
142.98 € | 1 | 10 jours | 80 | 14.733 | 18.729 | 1/20.020 | 17.78 | -0.03~+0.03 | 8 | 125 | 15 | 19 | ||
234.39 € | 1 | 6 jours | 98 | 20.01 | 24.929 | 1/19.922 | 23.825 | -0.03~+0.03 | 8 | 150 | 18 | 22 | ||
403.87 € | 1 | 10 jours | 120 | 26.229 | 32.462 | 1/19.254 | 31.267 | -0.06~+0.06 | 10 | 180 | 25 | 23 | ||
891.35 € | 1 | 6 jours | 150 | 37.873 | 45.767 | 1/19.002 | 44.399 | -0.06~+0.06 | 12 | 230 | 35 | 26 | ||
1,992.69 € | 1 | 6 jours | 205 | 54.388 | 65.076 | 1/19.180 | 63.348 | -0.06~+0.06 | 14 | 310 | 45 | 33 |
Loading...
Shank Type | Tige droite | work material | Acier général / Aluminium / Cuivre / Acier allié | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Droit | Base Blade Y/N | N/A | blade shape | Right blade straight |
Shank diameter tolerance | h9 | Tool Material Type | High-speed steel | Center | 60° Concave |
Configurer
Propriétés de base
Groove Length(mm)
Tip diameter
Large End Diameter
Both square
Dimensions
Diameter tolerance(mm)
Number of flutes(Sheets)
Full length L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles