• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Fraise conique en carbure monobloc (type moyen)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSTEM0.5-0.5
CSTEM0.5-1
CSTEM0.5-1.5
CSTEM0.5-2
CSTEM0.5-3
CSTEM0.5-5
CSTEM0.5-6
CSTEM0.5-7
CSTEM0.5-8
CSTEM0.5-10
CSTEM0.6-0.5
CSTEM0.6-1
CSTEM0.6-1.5
CSTEM0.6-2
CSTEM0.6-3
CSTEM0.6-5
CSTEM0.6-6
CSTEM0.6-7
CSTEM0.6-8
CSTEM0.6-10
CSTEM0.6-15
CSTEM0.7-0.5
CSTEM0.7-1
CSTEM0.7-1.5
CSTEM0.7-2
CSTEM0.7-3
CSTEM0.7-5
CSTEM0.7-6
CSTEM0.7-7
CSTEM0.7-8
CSTEM0.7-10
CSTEM0.7-15
CSTEM0.8-0.5
CSTEM0.8-1
CSTEM0.8-1.5
CSTEM0.8-2
CSTEM0.8-3
CSTEM0.8-5
CSTEM0.8-6
CSTEM0.8-7
CSTEM0.8-8
CSTEM0.8-10
CSTEM0.8-15
CSTEM0.9-0.5
CSTEM0.9-1
CSTEM0.9-1.5
CSTEM0.9-2
CSTEM0.9-3
CSTEM0.9-5
CSTEM0.9-6
CSTEM0.9-7
CSTEM0.9-8
CSTEM0.9-10
CSTEM0.9-15
CSTEM1-0.5
CSTEM1-1
CSTEM1-1.5
CSTEM1-2
CSTEM1-2.5
CSTEM1-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Single corner (θ)
(Degree)
Tip diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Large Diameter
(φ mm)

110.08 €

1 6 jours 30'0.543400.57

110.08 €

1 6 jours 1゚0.543400.64

110.08 €

1 6 jours 1゚30'0.543400.71

110.08 €

1 6 jours 2゚0.543400.78

110.08 €

1 6 jours 3゚0.553401.02

88.78 €

1 6 jours 5゚0.553401.37

92.39 €

1 6 jours 6゚0.553401.55

92.39 €

1 6 jours 7゚0.553401.72

103.23 €

1 6 jours 8゚0.553401.9

104.78 €

1 6 jours 10゚0.553402.26

110.08 €

1 6 jours 30'0.643400.67

110.08 €

1 6 jours 1゚0.643400.74

110.08 €

1 6 jours 1゚30'0.643400.81

110.08 €

1 6 jours 2゚0.643400.88

110.08 €

1 6 jours 3゚0.653401.12

88.78 €

1 6 jours 5゚0.653401.47

92.39 €

1 6 jours 6゚0.653401.65

92.39 €

1 6 jours 7゚0.653401.82

103.23 €

1 6 jours 8゚0.653402

104.78 €

1 6 jours 10゚0.653402.36

127.26 €

1 Jour même

Stock

15゚0.654403.27

110.08 €

1 6 jours 30'0.743400.77

110.08 €

1 6 jours 1゚0.743400.84

110.08 €

1 6 jours 1゚30'0.743400.91

110.08 €

1 6 jours 2゚0.743400.98

110.08 €

1 6 jours 3゚0.763401.33

88.78 €

1 6 jours 5゚0.763401.74

92.39 €

1 6 jours 6゚0.763401.96

92.39 €

1 6 jours 7゚0.763402.17

103.23 €

1 6 jours 8゚0.763402.38

104.78 €

1 6 jours 10゚0.763402.81

126.47 €

1 6 jours 15゚0.764403.91

100.48 €

1 6 jours 30'0.853400.89

100.48 €

1 6 jours 1゚0.853400.97

100.48 €

1 6 jours 1゚30'0.853401.06

100.48 €

1 6 jours 2゚0.853401.15

100.48 €

1 6 jours 3゚0.863401.43

82.07 €

1 6 jours 5゚0.863401.84

92.39 €

1 6 jours 6゚0.863402.06

92.39 €

1 6 jours 7゚0.863402.27

103.23 €

1 6 jours 8゚0.863402.48

103.23 €

1 6 jours 10゚0.863402.92

113.06 €

1 6 jours 15゚0.864404.01

100.48 €

1 6 jours 30'0.953400.99

100.48 €

1 6 jours 1゚0.953401.07

100.48 €

1 6 jours 1゚30'0.953401.16

100.48 €

1 6 jours 2゚0.953401.25

100.48 €

1 6 jours 3゚0.963401.53

82.07 €

1 6 jours 5゚0.963401.94

92.39 €

1 6 jours 6゚0.963402.16

92.39 €

1 6 jours 7゚0.963402.37

103.23 €

1 6 jours 8゚0.963402.58

103.23 €

1 6 jours 10゚0.963403.01

113.06 €

1 6 jours 15゚0.964404.11

93.12 €

1 6 jours 30'184451.14

100.50 €

1 6 jours 1゚184451.28

93.12 €

1 6 jours 1゚30'184451.42

93.12 €

1 6 jours 2゚184451.56

93.12 €

1 6 jours 2゚30'184451.69

93.12 €

1 6 jours 3゚184451.84

Loading...

Informations de base

Type Carré conique work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Graphite Number of flutes(sheet) 2
Coating Non revêtu Torsional Angle Right Torsion 30° Small diameter tolerance (D1) -0.05~0
Angle Tolerance (θ) ±5′ Shank diameter tolerance (d) h6

Assistance technique