Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Overall Length L (mm) | shank diameter d | Length under neck ℓ2 (mm) | Grip length T (mm) | Number of flutes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 8 | 46 | 1.0 Protruding Center | 15 | 2.0 | 3 | |
209.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.01 | 10 | 46 | 1.5 | 15 | 2.0 | 4 | |
209.06 € | 3 | 6 jours | 1.02 | 10 | 46 | 1.5 | 15 | 2.0 | 4 | ||
209.06 € | 3 | 6 jours | 1.03 | 10 | 46 | 1.5 | 15 | 2.0 | 4 | ||
209.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.04 | 10 | 46 | 1.5 | 15 | 2.0 | 4 | |
209.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.05 | 10 | 46 | 1.5 | 15 | 2.0 | 4 | |
209.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.06 | 10 | 46 | 1.5 | 15 | 2.0 | 4 | |
209.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.07 | 10 | 46 | 1.5 | 15 | 2.0 | 4 | |
209.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.08 | 10 | 46 | 1.5 | 15 | 2.0 | 4 | |
209.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.09 | 10 | 46 | 1.5 | 15 | 2.0 | 4 | |
174.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.1 | 10 | 46 | 1.5 | 15 | 2.0 | 4 | |
209.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.11 | 10 | 46 | 1.5 | 15 | 2.0 | 4 | |
209.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.12 | 10 | 46 | 1.5 | 15 | 2.0 | 4 | |
209.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.13 | 10 | 46 | 1.5 | 15 | 2.0 | 4 | |
209.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.14 | 10 | 46 | 1.5 | 15 | 2.0 | 4 | |
209.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.15 | 10 | 46 | 1.5 | 15 | 2.0 | 4 | |
209.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.16 | 10 | 46 | 1.5 | 15 | 2.0 | 4 | |
209.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.17 | 10 | 46 | 1.5 | 15 | 2.0 | 4 | |
209.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.18 | 10 | 46 | 1.5 | 15 | 2.0 | 4 | |
209.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.19 | 10 | 46 | 1.5 | 15 | 2.0 | 4 | |
174.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.2 | 10 | 46 | 1.5 | 15 | 2.0 | 4 | |
209.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.21 | 10 | 46 | 1.5 | 15 | 2.0 | 4 | |
209.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.22 | 10 | 46 | 1.5 | 15 | 2.0 | 4 | |
209.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.23 | 10 | 46 | 1.5 | 15 | 2.0 | 4 | |
209.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.24 | 10 | 46 | 1.5 | 15 | 2.0 | 4 | |
209.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.25 | 10 | 46 | 1.5 | 15 | 2.0 | 4 | |
209.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.26 | 10 | 46 | 1.5 | 15 | 2.0 | 4 | |
209.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.27 | 10 | 46 | 1.5 | 15 | 2.0 | 4 | |
209.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.28 | 10 | 46 | 1.5 | 15 | 2.0 | 4 | |
209.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.29 | 10 | 46 | 1.5 | 15 | 2.0 | 4 | |
174.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.3 | 10 | 46 | 1.5 | 15 | 2.0 | 4 | |
209.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.31 | 10 | 46 | 1.5 | 15 | 2.0 | 4 | |
209.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.32 | 10 | 46 | 1.5 | 15 | 2.0 | 4 | |
209.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.33 | 10 | 46 | 1.5 | 15 | 2.0 | 4 | |
209.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.34 | 10 | 46 | 1.5 | 15 | 2.0 | 4 | |
209.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.35 | 10 | 46 | 1.5 | 15 | 2.0 | 4 | |
209.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.36 | 10 | 46 | 1.5 | 15 | 2.0 | 4 | |
209.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.37 | 10 | 46 | 1.5 | 15 | 2.0 | 4 | |
209.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.38 | 10 | 46 | 1.5 | 15 | 2.0 | 4 | |
209.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.39 | 10 | 46 | 1.5 | 15 | 2.0 | 4 | |
174.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.4 | 10 | 46 | 1.5 | 15 | 2.0 | 4 | |
209.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.41 | 10 | 46 | 1.5 | 15 | 2.0 | 4 | |
209.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.42 | 10 | 46 | 1.5 | 15 | 2.0 | 4 | |
209.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.43 | 10 | 46 | 1.5 | 15 | 2.0 | 4 | |
209.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.44 | 10 | 46 | 1.5 | 15 | 2.0 | 4 | |
209.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.45 | 10 | 46 | 1.5 | 15 | 2.0 | 4 | |
209.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.46 | 10 | 46 | 1.5 | 15 | 2.0 | 4 | |
209.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.47 | 10 | 46 | 1.5 | 15 | 2.0 | 4 | |
209.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.48 | 10 | 46 | 1.5 | 15 | 2.0 | 4 | |
209.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.49 | 10 | 46 | 1.5 | 15 | 2.0 | 4 | |
139.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.51 | 10 | 46 | 2 | 15 | 2.0 | 4 | |
139.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.52 | 10 | 46 | 2 | 15 | 2.0 | 4 | |
139.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.53 | 10 | 46 | 2 | 15 | 2.0 | 4 | |
139.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.54 | 10 | 46 | 2 | 15 | 2.0 | 4 | |
139.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.55 | 10 | 46 | 2 | 15 | 2.0 | 4 | |
139.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.56 | 10 | 46 | 2 | 15 | 2.0 | 4 | |
139.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.57 | 10 | 46 | 2 | 15 | 2.0 | 4 | |
139.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.58 | 10 | 46 | 2 | 15 | 2.0 | 4 | |
139.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.59 | 10 | 46 | 2 | 15 | 2.0 | 4 | |
116.49 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.6 | 10 | 46 | 2 | 15 | 2.0 | 4 |
Loading...
Shank Type | Tige de fraise | work material | Acier général / Acier trempé et durci / Fonte / Résine / Acier à matrices / Acier allié | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Spirale | Base Blade Y/N | N/A | Diameter tolerance(mm) | 0~0.005 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Overall Length L(mm)
shank diameter d
Length under neck ℓ2(mm)
Grip length T(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles