Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | shank diameter d (φ mm) | Overall Length L (mm) | Length under neck ℓ2 (mm) | Grip length B (mm) | Number of flutes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 12 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | |
66.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.005 | 12 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | |
66.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.01 | 12 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | |
66.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.015 | 12 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | |
66.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.02 | 12 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | |
66.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.025 | 12 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | |
66.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.03 | 12 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | |
66.34 € | 3 | 7 jours | 1.035 | 12 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | ||
66.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.04 | 12 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | |
66.34 € | 3 | 7 jours | 1.045 | 12 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | ||
66.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.05 | 12 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | |
66.34 € | 3 | 7 jours | 1.055 | 12 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | ||
66.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.06 | 12 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | |
66.34 € | 3 | 7 jours | 1.065 | 12 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | ||
66.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.07 | 12 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | |
66.34 € | 3 | 7 jours | 1.075 | 12 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | ||
66.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.08 | 12 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | |
66.34 € | 3 | 7 jours | 1.085 | 12 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | ||
66.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.09 | 12 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | |
66.34 € | 3 | 7 jours | 1.095 | 12 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | ||
66.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.1 | 12 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | |
63.37 € | 3 | 7 jours | 1.105 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | ||
63.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.11 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | |
63.37 € | 3 | 7 jours | 1.115 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | ||
63.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.12 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | |
63.37 € | 3 | 7 jours | 1.125 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | ||
63.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.13 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | |
63.37 € | 3 | 7 jours | 1.135 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | ||
63.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.14 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | |
63.37 € | 3 | 7 jours | 1.145 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | ||
63.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.15 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | |
63.37 € | 3 | 7 jours | 1.155 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | ||
63.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.16 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | |
63.37 € | 3 | 7 jours | 1.165 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | ||
63.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.17 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | |
63.37 € | 3 | 7 jours | 1.175 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | ||
63.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.18 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | |
63.37 € | 3 | 7 jours | 1.185 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | ||
63.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.19 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | |
63.37 € | 3 | 7 jours | 1.195 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | ||
63.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.2 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | |
63.37 € | 3 | 7 jours | 1.205 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | ||
63.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.21 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | |
63.37 € | 3 | 7 jours | 1.215 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | ||
63.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.22 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | |
63.37 € | 3 | 7 jours | 1.225 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | ||
63.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.23 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | |
63.37 € | 3 | 7 jours | 1.235 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | ||
63.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.24 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | |
63.37 € | 3 | 7 jours | 1.245 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | ||
63.37 € | 3 | 7 jours | 1.255 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | ||
63.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.26 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | |
63.37 € | 3 | 7 jours | 1.265 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | ||
63.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.27 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | |
63.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.28 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | |
63.37 € | 3 | 7 jours | 1.285 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | ||
63.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.29 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | |
63.37 € | 3 | 7 jours | 1.295 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | ||
63.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.3 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 | |
63.37 € | 3 | 7 jours | 1.305 | 16 | 3.0 Projecting Center | 40 | - | 0.2 | 4 |
Loading...
Shank Type | Tige de fraise | work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Acier à matrices / Acier allié | Coating Y/N | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Spirale | Base Blade Y/N | N/A | Diameter tolerance(mm) | 0~0.005 |
Coating Type | Special | Tool Material Type | Cobalt HSS |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
shank diameter d(φ mm)
Overall Length L(mm)
Length under neck ℓ2(mm)
Grip length B(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles