Alésoir à poignée, lame droite

Alésoir à poignée, lame droite
  • Remise sur volume
[Features]
· A hand reamer is used to finish the bore and the tip bite section is given a slight gradient (about 1 degree) to improve the guidance.
· Blade diameter tolerance is unique at +0.005/0(J5).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 

Référence pièce
HR0.590
HR0.660
HR0.800
HR1.000
HR1.200
HR1.270
HR1.500
HR2.000
HR2.005
HR2.070
HR4.005
HR5.525
HR5.995
HR12.700
HR13.000
HR13.200
HR15.200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter
(mm)
Shank Type Groove Length
(mm)
shank diameter d
(φ mm)
Overall Length L
(mm)
Grip length T
(mm)
Shank length ℓ2
(mm)
Width of Shank Square Part K
(mm)
Shank square part width tolerance Shank square part length L
(mm)
Number of flutes

54.68 €

1 Disponible 6 jours 0.59Tige de fraise122.0302.5----4

50.30 €

1 Disponible 6 jours 0.66Tige de fraise122.0302.5----4

35.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

0.8Tige de fraise152.0353----4

31.41 €

1 Disponible Jour même

Stock

1Tige de fraise202.0404----4

33.94 €

1 Disponible Jour même

Stock

1.2Tige de fraise202.0404----4

42.79 €

1 Disponible 6 jours 1.27Tige de fraise202.0404----4

33.94 €

1 Disponible Jour même

Stock

1.5Tige de fraise223.0455----4

27.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

2Tige de fraise303.0606----4

34.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

2.005Tige de fraise303.0606----4

34.63 €

1 Jour même

Stock

2.07Tige de fraise303.0606----4

29.97 €

1 Disponible Jour même

Stock

4.005Tige droite404.080830 Hole Center3.2-0.1~066

29.58 €

1 Jour même

Stock

5.525Tige droite455.59510384.0-0.1~076

29.97 €

1 Disponible Jour même

Stock

5.995Tige droite505.910010384.5-0.1~076

56.94 €

1 Jour même

Stock

12.7Tige droite8012.7160166210.0-0.1~0138

52.13 €

1 Disponible Jour même

Stock

13Tige droite8013.0160166210.0-0.1~0138

61.46 €

1 Jour même

Stock

13.2Tige droite8513.2165176210.0-0.1~0138

74.18 €

1 6 jours 15.2Tige droite9515.2185197012.0-0.15~0158

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Aluminium / Cuivre / Résine / Acier à matrices / Acier allié Coating Y/N N/A Groove Shape Droit
Base Blade Y/N N/A Diameter tolerance(mm) 0~0.005 Tool Material Type High-speed steel

Assistance technique