Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HR1.500S |
HR2.980S |
HR8.030S |
HR14.500S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tool Diameter (mm) | Shank Type | Groove Length (mm) | shank diameter d (φ mm) | Overall Length L (mm) | Grip length T (mm) | Shank length ℓ2 (mm) | Number of flutes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | Tige de fraise | 22 | 3.0 | 45 | 5 | - | 4 | |
39.40 € | 1 |
Jour même
Stock | 2.98 | Tige droite | 40 | 2.9 | 72 | 8 | 23 Protruding Center | 6 | ||
45.99 € | 1 |
Jour même
Stock | 8.03 | Tige droite | 60 | 8.0 | 115 | 12 | 42 | 6 | ||
69.90 € | 1 | 6 jours | 14.5 | Tige droite | 90 | 14.5 | 170 | 18 | 62 | 8 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Aluminium / Cuivre / Résine / Acier à matrices / Acier allié | Coating Y/N | N/A | Groove Shape | Spirale |
---|---|---|---|---|---|
Base Blade Y/N | N/A | Diameter tolerance(mm) | 0~0.005 | Tool Material Type | High-speed steel |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Tool Diameter(mm)
Shank Type
Groove Length(mm)
shank diameter d(φ mm)
Overall Length L(mm)
Grip length T(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles