• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Embout droit JIS standard à nez pointu, type 35

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
35-1-HT110
35-1-HT120
35-1-ST120
35-1-UT120
35-2-HT120
35-2-ST120
35-2-UT120
35-3-HT110
35-3-HT120
35-3-ST120
35-3-UT120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Shank size W
(mm)
Material Shank size L
(mm)
Shank size H
(mm)
Compatible Bit Tip Size A Tip Size B Tip Size C

20.79 €

10 13 jours 13HT1101001307-113133

20.79 €

10 13 jours 13HT1201001307-113133

20.79 €

10 13 jours 13ST1201001307-113133

20.79 €

10 13 jours 13UT1201001307-113133

29.12 €

10 13 jours 16HT1201201607-216164

29.12 €

1 Disponible 9 jours 16ST1201201607-216164

29.12 €

1 Disponible 9 jours 16UT1201201607-216164

48.16 €

1 Disponible 6 jours 19HT1101401907-319195

44.85 €

10 13 jours 19HT1201401907-319195

44.85 €

10 13 jours 19ST1201401907-319195

44.85 €

10 13 jours 19UT1201401907-319195

Loading...

  1. 1

Informations de base

JIS Standard 35 Type Straight Cutting Edge Bit Product Type Embout en carbure Selfishly No-Hand Insert
Tip Size r 0.5 Number Contained In A Packet 1

Assistance technique