Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
36-0-HT110 |
36-0-HT120 |
36-0-ST120 |
36-0-UT120 |
36-1-HT110 |
36-1-HT120 |
36-1-ST120 |
36-1-UT120 |
36-2-HT110 |
36-2-HT120 |
36-2-ST120 |
36-2-UT120 |
36-3-HT110 |
36-3-UT120 |
36-4-ST120 |
36-4-UT120 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shank size W (mm) | Material | Shank size L (mm) | Shank size H (mm) | Compatible Bit | Tip Size A | Tip Size B | Tip Size C | Tip Size r | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | HT110 | 80 | 10 | 06-0 | 10 | 10 | 3 | 2 | |
17.35 € | 10 | 5 jours | 10 | HT120 | 80 | 10 | 06-0 | 10 | 10 | 3 | 2 | ||
12.76 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | ST120 | 80 | 10 | 06-0 | 10 | 10 | 3 | 2 | |
12.76 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | UT120 | 80 | 10 | 06-0 | 10 | 10 | 3 | 2 | |
15.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | 13 | HT110 | 100 | 13 | 06-1 | 13 | 13 | 3 | 2 | |
20.25 € | 10 | 13 jours | 13 | HT120 | 100 | 13 | 06-1 | 13 | 13 | 3 | 2 | ||
15.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | 13 | ST120 | 100 | 13 | 06-1 | 13 | 13 | 3 | 2 | |
16.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 13 | UT120 | 100 | 13 | 06-1 | 13 | 13 | 3 | 2 | |
20.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 16 | HT110 | 120 | 16 | 06-2 | 16 | 16 | 4 | 3 | |
18.72 € | 10 | 5 jours | 16 | HT120 | 120 | 16 | 06-2 | 16 | 16 | 4 | 3 | ||
18.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 16 | ST120 | 120 | 16 | 06-2 | 16 | 16 | 4 | 3 | |
18.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 16 | UT120 | 120 | 16 | 06-2 | 16 | 16 | 4 | 3 | |
27.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 19 | HT110 | 140 | 19 | 06-3 | 19 | 19 | 5 | 4 | |
27.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 19 | UT120 | 140 | 19 | 06-3 | 19 | 19 | 5 | 4 | |
36.46 € | 1 | Disponible | 13 jours | 25 | ST120 | 160 | 25 | 06-4 | 22 | 22 | 6 | 4 | |
36.46 € | 1 | Disponible | 13 jours | 25 | UT120 | 160 | 25 | 06-4 | 22 | 22 | 6 | 4 |
Loading...
JIS Standard | 36 Type Round Tip Cutting Edge Bit | Product Type | Embout en carbure | Selfishly | No-Hand Insert |
---|---|---|---|---|---|
Number Contained In A Packet | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Shank size W(mm)
Material
Shank size L(mm)
Shank size H(mm)
Compatible Bit
Tip Size A
Tip Size B
Tip Size C
Tip Size r
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles