• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Embout d'alésage de trou JIS standard type 11 (ancien type JIS)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
11-1-HT110
11-1-HT120
11-1-ST120
11-1-UT120
11-2-HT110
11-2-HT120
11-2-ST110
11-2-ST120
11-2-UT110
11-3-HT120
11-3-ST110
11-3-UT110
11-3-UT120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Shank size W
(mm)
Material Shank size L
(mm)
Shank size H
(mm)
Compatible Bit Shank size D Tip Size A Tip Size B Tip Size C Tip Size r

21.78 €

10 5 jours 13HT1101601306-050101032

21.69 €

10 5 jours 13HT1201601306-050101032

23.26 €

1 Disponible 6 jours 13ST1201601306-050101032

23.26 €

1 Disponible 6 jours 13UT1201601306-050101032

26.84 €

1 Disponible 9 jours 16HT1101801606-170131332

26.84 €

1 Disponible 9 jours 16HT1201801606-170131332

26.84 €

1 Disponible 9 jours 16ST1101801606-170131332

28.80 €

1 Disponible 6 jours 16ST1201801606-170131332

26.84 €

1 Disponible 9 jours 16UT1101801606-170131332

38.25 €

1 Disponible 9 jours 19HT1202101906-280161643

38.25 €

1 Disponible 9 jours 19ST1102101906-280161643

38.25 €

1 Disponible 9 jours 19UT1102101906-280161643

38.45 €

10 5 jours 19UT1202101906-280161643

Loading...

  1. 1

Informations de base

JIS Standard Type 11 Boring Tool (Right) Product Type Embout en carbure Selfishly Right-hand
Number Contained In A Packet 1

Assistance technique