Embout JIS standard pour découpe de filetage externe type 13 (ancien type JIS)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
13-1-HT110
13-1-HT120
13-1-ST120
13-1-UT120
13-2-HT110
13-2-HT120
13-2-ST120
13-2-UT120
13-3-HT110
13-3-ST120
13-3-UT120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Shank size W
(mm)
Material Shank size L
(mm)
Shank size H
(mm)
Compatible Bit Tip Size A Tip Size B Tip Size C

23.83 €

10 13 jours 13HT11012013To -15134

23.83 €

10 13 jours 13HT12012013To -15134

23.83 €

1 Disponible 9 jours 13ST12012013To -15134

23.83 €

10 13 jours 13UT12012013To -15134

26.36 €

10 13 jours 16HT11014016To -26165

26.36 €

10 13 jours 16HT12014016To -26165

26.36 €

1 Disponible 9 jours 16ST12014016To -26165

26.36 €

1 Disponible 9 jours 16UT12014016To -26165

32.28 €

1 Disponible 9 jours 19HT11016019To -37196

32.28 €

1 Disponible 9 jours 19ST12016019To -37196

34.64 €

1 Disponible 6 jours 19UT12016019To -37196

Loading...

  1. 1

Informations de base

JIS Standard Type 13 Outer Thread Cutting Bit (Right) Product Type Embout en carbure Selfishly Right-hand
Number Contained In A Packet 1

Assistance technique