Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DIXI7623-2.0 |
DIXI7623-3.0 |
DIXI7623-4.0 |
DIXI7623-5.0 |
DIXI7623-6.0 |
DIXI7623-8.0 |
DIXI7623-10.0 |
DIXI7623-12.0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (mm) | Shank diameter (d) | Tip diameter (D) | Overall Length (L) | Groove Length (l) | Diameter tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.92 € | 1 | Disponible | 10 jours | 2 | 3 | 0.2 | 38 | 3 | e8 | |
54.45 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3 | 3 | 0.3 | 38 | 5 | e8 | |
68.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 4 | 0.4 | 50 | 6 | e8 | |
78.37 € | 1 | Disponible | 8 jours | 5 | 5 | 0.5 | 50 | - | h5 | |
99.95 € | 1 | Disponible | 10 jours | 6 | 6 | 0.6 | 57 | - | h5 | |
91.29 € | 1 | Disponible | 10 jours | 8 | 8 | 0.8 | 63 | - | h5 | |
127.89 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 | 1.0 | 72 | - | h5 | |
155.77 € | 1 | Disponible | 8 jours | 12 | 12 | 1.2 | 73 | - | h5 |
Loading...
Application | Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V | Both square (θ) | 90 | work material | General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Aluminium / Cuivre / Résine |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Carbure | Coating Y/N | Disponible | Coating Type | TiAlN |
Shank diameter tolerance | h5 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(mm)
Shank diameter(d)
Tip diameter(D)
Overall Length(L)
Groove Length(l)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles