• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Jeu de fraises coniques non revêtues, 6 paires【6 pièces par conditionnement】

Jeu de fraises coniques non revêtues, 6 paires

Détails du produit:

Référence fabricant: 6277-6SET

Marque: ILIX

Prix: 196.47

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6277-6SET

Référence pièce
6277-6SET
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

196.47 €

6 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Chanfreinage de trou Tip Angle (θ) 90 Blade diameter (D)(mm) 6.3,8.3,10.4,12.4,16.5,20.5
work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Résine Single blade, two blades Lame unique Peripheral Blade Y/N Disponible
Tool Material Type Acier rapide Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu
Number of flutes 3-Flute Compatible flat head screw(M) M3.0,M4.0,M5.0,M6.0,M8.0,M10.0 Shank Type Straight
Shank diameter(d) 5,6,8,10 Tip diameter(d) 1.5,.2.0,2.8,3.2,3.5 Overall Length(l) 45,50,56,60,63
Chamfering bore diameter range 1.5~6.3,2.0~8.3,2.5~10.4,2.8~12.4,3.2~16.5,3.5~20.5 Shank diameter tolerance h9

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de fraises coniques non revêtues, 6 paires, le numéro d'article est le suivant: 6277-6SET.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6277-6SET.

Assistance technique