Fraise pour logement de clavette (tolérance négative)

Fraise pour logement de clavette (tolérance négative)
  • Remise sur volume
Endmill dedicated for key groove machining. Negative blade diameter tolerance. A straight shank.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 

Référence pièce
KE-OL-3
KE-OL-4
KE-OL-5
KE-OL-6
KE-OL-7
KE-OL-8
KE-OL-9
KE-OL-10
KE-OL-11
KE-OL-12
KE-OL-13
KE-OL-14
KE-OL-15
KE-OL-16
KE-OL-17
KE-OL-18
KE-OL-19
KE-OL-20
KE-OL-21
KE-OL-22
KE-OL-23
KE-OL-24
KE-OL-25
KE-OL-26
KE-OL-27
KE-OL-28
KE-OL-29
KE-OL-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

33.96 €

1 Disponible 6 jours 35650

34.02 €

1 Disponible 10 jours 46860

34.02 €

1 Disponible 6 jours 58860

34.02 €

1 Disponible 6 jours 68860

37.39 €

1 Disponible 6 jours 7101065

37.39 €

1 Disponible 6 jours 8101065

44.15 €

1 Disponible 6 jours 9121265

44.21 €

1 Disponible 6 jours 10151275

49.16 €

1 Disponible 6 jours 11181275

49.16 €

1 Disponible 6 jours 12181275

53.28 €

1 Disponible 6 jours 13201275

58.31 €

1 Disponible 6 jours 14201275

65.95 €

1 Disponible 6 jours 15221675

69.33 €

1 Disponible 6 jours 16221680

76.00 €

1 Disponible 6 jours 17221680

89.56 €

1 6 jours 18222080

89.71 €

1 6 jours 19222085

111.16 €

1 6 jours 20222085

111.22 €

1 6 jours 21252090

133.57 €

1 6 jours 22252090

102.52 €

1 6 jours 23252595

102.58 €

1 6 jours 24252595

108.91 €

1 6 jours 25252595

122.79 €

1 6 jours 26252595

134.37 €

1 6 jours 27252595

134.46 €

1 6 jours 283025100

158.14 €

1 6 jours 293025100

173.69 €

1 6 jours 303025100

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Fonte / Aluminium / Résine / Carbon Steel / Alloy Steel / Tool Steel / Steel Alloy Blade shape type Carré Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalt HSS (SKH56) Machining Application Keyway Coating Non revêtu
Torsion Angle (θ) Torsion (12°) Base Blade Y/N Disponible Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02
Blade tip shape Sharp Edge Center Hole None

Assistance technique