Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
4TE-S-15-10 |
4TE-S-15-12 |
4TE-S-15-16 |
4TE-S-15-20 |
4TE-S-20-10 |
4TE-S-20-12 |
4TE-S-20-16 |
4TE-S-20-20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tip diameter (D) (φ) | Single corner (θ) (Degree) | Largest End Diameter (D1) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
506.19 € | 1 | 6 jours | 10 | 15° | 36.79 | ||
660.73 € | 1 | 6 jours | 12 | 15° | 38.79 | ||
764.22 € | 1 | 6 jours | 16 | 15° | 42.79 | ||
927.61 € | 1 | 6 jours | 20 | 15° | 46.79 | ||
1,006.70 € | 1 | 6 jours | 10 | 20° | 46.4 | ||
1,194.09 € | 1 | 6 jours | 12 | 20° | 48.4 | ||
1,235.40 € | 1 | 6 jours | 16 | 20° | 52.4 | ||
1,357.37 € | 1 | 6 jours | 20 | 20° | 56.4 |
Loading...
Type | Carré conique | work material | Fonte / Aluminium / Résine | Blade length (l)(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Shank diameter (d)(mm) | 32 | Number of flutes(sheet) | 4 | Torsional Angle | Torsion faible (15˚ à 25˚) |
Overall Length (L)(mm) | 140 | Coating | Non revêtu | Tip diameter tolerance(mm) | 0~-0.05 |
Angle Tolerance(Minute) | ±5' | Center Hole | Available |
Configurer
Propriétés de base
Tip diameter (D)(φ)
Single corner (θ)(Degree)
Largest End Diameter (D1)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles