Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SD-3.2 |
SD-3.5 |
SD-3.9 |
SD-4.0 |
SD-6.3 |
SD-8.0 |
SD-9.0 |
SD-12.0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank diameter (d) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.2 | 43 | 75 | 3.2 | |
48.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.5 | 47 | 80 | 3.5 | |
48.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.9 | 47 | 80 | 3.9 | |
48.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 55 | 88 | 4 | |
50.51 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.3 | 67 | 105 | 6.3 | |
58.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 80 | 118 | 8 | |
65.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 9 | 85 | 125 | 9 | |
79.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 105 | 155 | 12 |
Loading...
work material | Fonte / Aluminium | Shank Type | Tige droite | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
With/without Oil Hole | N/A | Drill Diameter Tolerance(mm) | 0~-0.03 | Torsion Angle (θ)(Degree) | Torsion (20°) |
Configurer
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles