Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ mm) | Blade width (ℓ) (mm) | Neck diameter (d1) (mm) | Neck length (ℓ1) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.22 € | 1 | 6 jours | 15 | 5 | 6 | 20 | 115 | 16 | ||
123.22 € | 1 | 6 jours | 15 | 6 | 6 | 20 | 115 | 16 | ||
123.22 € | 1 | 6 jours | 15 | 7 | 6 | 20 | 115 | 16 | ||
123.22 € | 1 | 6 jours | 15 | 8 | 6 | 20 | 115 | 16 | ||
123.22 € | 1 | 6 jours | 15 | 10 | 6 | 20 | 115 | 16 | ||
127.34 € | 1 | 6 jours | 16 | 5 | 7 | 20 | 115 | 16 | ||
127.34 € | 1 | 6 jours | 16 | 6 | 7 | 20 | 115 | 16 | ||
127.34 € | 1 | 6 jours | 16 | 7 | 7 | 20 | 115 | 16 | ||
127.34 € | 1 | 6 jours | 16 | 8 | 7 | 20 | 115 | 16 | ||
127.34 € | 1 | 6 jours | 16 | 10 | 7 | 20 | 115 | 16 | ||
97.66 € | 1 | 6 jours | 18 | 5 | 8 | 22 | 120 | 16 | ||
97.66 € | 1 | 6 jours | 18 | 6 | 8 | 22 | 120 | 16 | ||
97.66 € | 1 | 6 jours | 18 | 7 | 8 | 22 | 120 | 16 | ||
97.66 € | 1 | 6 jours | 18 | 8 | 8 | 22 | 120 | 16 | ||
97.66 € | 1 | 6 jours | 18 | 10 | 8 | 22 | 120 | 16 | ||
106.88 € | 1 | 6 jours | 19 | 5 | 9 | 22 | 120 | 16 | ||
106.88 € | 1 | 6 jours | 19 | 6 | 9 | 22 | 120 | 16 | ||
106.88 € | 1 | 6 jours | 19 | 7 | 9 | 22 | 120 | 16 | ||
106.88 € | 1 | 6 jours | 19 | 8 | 9 | 22 | 120 | 16 | ||
106.93 € | 1 | 6 jours | 19 | 10 | 9 | 22 | 120 | 16 | ||
106.88 € | 1 | 6 jours | 20 | 5 | 9 | 22 | 120 | 16 | ||
106.88 € | 1 | 6 jours | 20 | 6 | 9 | 22 | 120 | 16 | ||
106.93 € | 1 | 6 jours | 20 | 7 | 9 | 22 | 120 | 16 | ||
106.93 € | 1 | 6 jours | 20 | 8 | 9 | 22 | 120 | 16 | ||
106.93 € | 1 | 6 jours | 20 | 10 | 9 | 22 | 120 | 16 | ||
118.45 € | 1 | 6 jours | 22 | 5 | 9.5 | 22 | 120 | 16 | ||
118.45 € | 1 | 6 jours | 22 | 6 | 9.5 | 22 | 120 | 16 | ||
118.45 € | 1 | 6 jours | 22 | 7 | 9.5 | 22 | 120 | 16 | ||
118.45 € | 1 | 6 jours | 22 | 8 | 9.5 | 22 | 120 | 16 | ||
118.45 € | 1 | 6 jours | 22 | 10 | 9.5 | 22 | 120 | 16 | ||
124.84 € | 1 | 6 jours | 22 | 12 | 9.5 | 22 | 120 | 16 | ||
138.67 € | 1 | 6 jours | 24 | 5 | 10 | 24 | 125 | 16 | ||
138.67 € | 1 | 6 jours | 24 | 6 | 10 | 24 | 125 | 16 | ||
138.67 € | 1 | 6 jours | 24 | 7 | 10 | 24 | 125 | 16 | ||
138.67 € | 1 | 6 jours | 24 | 8 | 10 | 24 | 125 | 16 | ||
138.71 € | 1 | 6 jours | 24 | 10 | 10 | 24 | 125 | 16 | ||
145.05 € | 1 | 6 jours | 24 | 12 | 10 | 24 | 125 | 16 | ||
138.67 € | 1 | 6 jours | 25 | 5 | 11 | 24 | 125 | 16 | ||
138.67 € | 1 | 6 jours | 25 | 6 | 11 | 24 | 125 | 16 | ||
138.71 € | 1 | 6 jours | 25 | 7 | 11 | 24 | 125 | 16 | ||
138.71 € | 1 | 6 jours | 25 | 8 | 11 | 24 | 125 | 16 | ||
138.71 € | 1 | 6 jours | 25 | 10 | 11 | 24 | 125 | 16 | ||
145.11 € | 1 | 6 jours | 25 | 12 | 11 | 24 | 125 | 16 | ||
145.11 € | 1 | 6 jours | 25 | 15 | 11 | 24 | 125 | 16 | ||
164.59 € | 1 | 6 jours | 26 | 5 | 11 | 24 | 125 | 16 | ||
164.64 € | 1 | 6 jours | 26 | 6 | 11 | 24 | 125 | 16 | ||
164.64 € | 1 | 6 jours | 26 | 7 | 11 | 24 | 125 | 16 | ||
164.64 € | 1 | 6 jours | 26 | 8 | 11 | 24 | 125 | 16 | ||
164.64 € | 1 | 6 jours | 26 | 10 | 11 | 24 | 125 | 16 | ||
173.33 € | 1 | 6 jours | 26 | 12 | 11 | 24 | 125 | 16 | ||
173.39 € | 1 | 6 jours | 26 | 15 | 11 | 24 | 125 | 16 | ||
164.64 € | 1 | 6 jours | 28 | 5 | 11 | 24 | 125 | 16 | ||
164.64 € | 1 | 6 jours | 28 | 6 | 11 | 24 | 125 | 16 | ||
164.64 € | 1 | 6 jours | 28 | 7 | 11 | 24 | 125 | 16 | ||
164.64 € | 1 | 6 jours | 28 | 8 | 11 | 24 | 125 | 16 | ||
164.70 € | 1 | 6 jours | 28 | 10 | 11 | 24 | 125 | 16 | ||
173.39 € | 1 | 6 jours | 28 | 12 | 11 | 24 | 125 | 16 | ||
173.44 € | 1 | 6 jours | 28 | 15 | 11 | 24 | 125 | 16 | ||
192.18 € | 1 | 6 jours | 30 | 5 | 13 | 26 | 125 | 20 | ||
192.18 € | 1 | 6 jours | 30 | 6 | 13 | 26 | 125 | 20 |
Loading...
Tool Material Type | Cobalt HSS (SKH56) | Machining Application | T-Groove/Side | Number of flutes(sheet) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Torsion Angle (θ)(°) | Torsion (30°) | Coating | Non-Coated | Blade width tolerance | 0~+0.1 |
O.D. Tolerance | 0~+0.05 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ mm)
Blade width (ℓ)(mm)
Neck diameter (d1)(mm)
Neck length (ℓ1)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles