Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Angle (θ) (°) | Large Diameter (D) (mm) | Small diameter (D) (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Number of flutes (sheet) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.69 € | 1 | 6 jours | 60° | 15 | 6 | 11 | 59 | 8 | 8 | ||
126.60 € | 1 | 6 jours | 60° | 20 | 8 | 13.5 | 64 | 10 | 8 | ||
105.31 € | 1 | 6 jours | 60° | 25 | 10 | 16 | 68 | 12 | 8 | ||
127.52 € | 1 | 6 jours | 60° | 30 | 12 | 18.5 | 76 | 16 | 10 | ||
180.20 € | 1 | 6 jours | 60° | 35 | 14 | 23 | 82 | 16 | 10 | ||
220.98 € | 1 | 6 jours | 60° | 40 | 16 | 26 | 90 | 25 | 10 | ||
292.16 € | 1 | 6 jours | 60° | 45 | 18 | 28 | 96 | 25 | 12 | ||
368.45 € | 1 | 6 jours | 60° | 50 | 20 | 31 | 105 | 32 | 12 | ||
501.99 € | 1 | 6 jours | 60° | 60 | 24 | 36 | 115 | 32 | 12 | ||
556.65 € | 1 | 6 jours | 60° | 65 | 26 | 40 | 130 | 32 | 14 | ||
601.90 € | 1 | 6 jours | 60° | 70 | 28 | 42 | 140 | 32 | 14 | ||
709.51 € | 1 | 6 jours | 60° | 75 | 30 | 45 | 150 | 32 | 14 | ||
789.58 € | 1 | 6 jours | 60° | 80 | 32 | 48 | 160 | 32 | 14 | ||
96.69 € | 1 | 6 jours | 90° | 15 | 6 | 8 | 59 | 8 | 8 | ||
126.53 € | 1 | 6 jours | 90° | 20 | 8 | 9 | 64 | 10 | 8 | ||
105.26 € | 1 | 6 jours | 90° | 25 | 10 | 10.5 | 68 | 12 | 8 | ||
127.52 € | 1 | 6 jours | 90° | 30 | 12 | 12 | 76 | 16 | 10 | ||
180.09 € | 1 | 6 jours | 90° | 35 | 14 | 15 | 82 | 16 | 10 | ||
220.94 € | 1 | 6 jours | 90° | 40 | 16 | 17 | 90 | 25 | 10 | ||
292.05 € | 1 | 6 jours | 90° | 45 | 18 | 19 | 96 | 25 | 12 | ||
368.40 € | 1 | 6 jours | 90° | 50 | 20 | 20 | 105 | 32 | 12 | ||
501.73 € | 1 | 6 jours | 90° | 60 | 24 | 23 | 115 | 32 | 12 | ||
555.72 € | 1 | 6 jours | 90° | 65 | 26 | 26 | 115 | 32 | 14 | ||
600.76 € | 1 | 6 jours | 90° | 70 | 28 | 27 | 125 | 32 | 14 | ||
708.01 € | 1 | 6 jours | 90° | 75 | 30 | 29 | 130 | 32 | 14 | ||
787.71 € | 1 | 6 jours | 90° | 80 | 32 | 30 | 140 | 32 | 14 |
Loading...
Tool Material Type | High-speed steel (SKH51) | Machining Application | Chamfer | Torsion Angle (θ)(°) | No torsion |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non-Coated | Angle Tolerance | ±15' | O.D. Tolerance | 0~+0.5 |
Configurer
Propriétés de base
Angle (θ)(°)
Large Diameter (D)(mm)
Small diameter (D)(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Number of flutes(sheet)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles