Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CSMS2-45 |
CSMS2-60 |
CSMS2.5-60 |
CSMS3-45 |
CSMS3-60 |
CSMS4-45 |
CSMS4-60 |
CSMS5-45 |
CSMS5-60 |
CSMS6-45 |
CSMS6-60 |
CSMS8-45 |
CSMS8-60 |
CSMS10-45 |
CSMS10-60 |
CSMS12-45 |
CSMS12-60 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | blade diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Single corner (°) | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | Number of flutes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121.82 € | 1 | 6 jours | 2 | 0.5 | 45 | 1 | 3 | 50 | 3 | 4 | ||
121.82 € | 1 | 6 jours | 2 | 0.86 | 60 | 1 | 3 | 50 | 3 | 4 | ||
121.82 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 1.12 | 60 | 1.2 | 3 | 50 | 3 | 4 | ||
117.17 € | 1 | 6 jours | 3 | 0.75 | 45 | 1.5 | 4 | 50 | 3 | 4 | ||
117.17 € | 1 | 6 jours | 3 | 1.29 | 60 | 1.5 | 4 | 50 | 3 | 4 | ||
117.20 € | 1 | 6 jours | 4 | 1 | 45 | 2 | 4 | 50 | 4 | 4 | ||
117.20 € | 1 | 6 jours | 4 | 1.73 | 60 | 2 | 4 | 50 | 4 | 4 | ||
115.73 € | 1 | 10 jours | 5 | 1.2 | 45 | 2.5 | 4 | 60 | 6 | 4 | ||
115.73 € | 1 | 6 jours | 5 | 2.2 | 60 | 2.3 | 4 | 60 | 6 | 4 | ||
115.73 € | 1 | 6 jours | 6 | 1.4 | 45 | 3 | 4 | 60 | 6 | 4 | ||
115.73 € | 1 | 6 jours | 6 | 2.7 | 60 | 2.7 | 4 | 60 | 6 | 4 | ||
148.35 € | 1 | 6 jours | 8 | 1.9 | 45 | 4 | 5 | 60 | 8 | 6 | ||
148.35 € | 1 | 6 jours | 8 | 3.7 | 60 | 3.6 | 5 | 60 | 8 | 6 | ||
162.47 € | 1 | 6 jours | 10 | 2.4 | 45 | 5 | 6 | 70 | 10 | 6 | ||
162.47 € | 1 | 6 jours | 10 | 4.6 | 60 | 4.5 | 6 | 70 | 10 | 6 | ||
187.95 € | 1 | 6 jours | 12 | 2.9 | 45 | 6 | 7 | 70 | 12 | 6 | ||
196.52 € | 1 |
Jour même
Stock | 12 | 5.6 | 60 | 5.4 | 7 | 70 | 12 | 6 |
Loading...
Material | Carbide | Blade diameter tolerance | -0.05~0 | blade shape | Right blade straight |
---|---|---|---|---|---|
Shank tolerance | -0.01~0 | Angle Tolerance | ±5′ |
Configurer
Stock
Propriétés de base
blade diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Single corner(°)
Neck diameter(mm)
Neck length(mm)
Overall Length(mm)
shank diameter(mm)
Number of flutes
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles