Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
OAC4RA-1 |
OAC4RA-2 |
OAC4RA-3 |
OAC4RA-4 |
OAC4RA-5 |
OAC4RA-6 |
OAC4RA-7 |
OAC4RA-8 |
OAC4RG-1 |
OAC4RG-2 |
OAC4RP-1 |
OAC4RP-2 |
OAC4RP-3 |
OAC4RP-4 |
OAC4RP-5 |
OAC4RP-6 |
OAC4RP-7 |
OAC4RP-8 |
OAC4RV-1 |
OAC4RV-2 |
OAC4RV-3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade Length (mm) | R | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | Extension intersection (mm) | Small Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Applicable O-Ring Standards | Applicable O-Ring Nominal Number | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.02 € | 1 |
Jour même
Stock | 1.5 | 0.2 | 1 | 4 | 50 | 3 | 1.89 | 1.09 | 1.77 | For Pressurization | AS568A 004~050 | ||
115.10 € | 1 | 6 jours | 2.2 | 0.2 | 1.7 | 4 | 50 | 3 | 2.96 | 1.78 | 2.84 | For Pressurization | AS568A 102~178 | ||
115.11 € | 1 | 10 jours | 3 | 0.4 | 2.5 | 4 | 60 | 3 | 4.18 | 2.57 | 3.94 | For Pressurization | AS568A 201~284 | ||
169.92 € | 1 | 6 jours | 4.5 | 0.4 | 4 | 6 | 60 | 6 | 6.48 | 4.07 | 6.24 | For Pressurization | AS568A 309~395 | ||
200.21 € | 1 | 6 jours | 6 | 0.8 | 5.5 | 7 | 80 | 10 | 8.78 | 5.56 | 8.29 | For Pressurization | AS568A 425~475 | ||
115.11 € | 1 | 6 jours | 2.7 | 0.4 | 2.6 | 4 | 60 | 3 | 4.14 | 2.69 | 3.89 | Vacuum | AS568A 201~284 | ||
169.92 € | 1 | 6 jours | 4.1 | 0.4 | 4.2 | 6 | 60 | 6 | 6.47 | 4.27 | 6.22 | Vacuum | AS568A 309~395 | ||
200.21 € | 1 | 6 jours | 5.4 | 0.8 | 5.7 | 7 | 80 | 10 | 8.63 | 5.74 | 8.15 | Vacuum | AS568A 425~475 | ||
115.11 € | 1 | 15 jours | 2.6 | 0.4 | 2.15 | 4 | 60 | 3 | 3.61 | 2.22 | 3.37 | For Pressurization | JIS B2401 G25~G145 | ||
170.02 € | 1 | 6 jours | 4.9 | 0.4 | 4.3 | 6 | 60 | 8 | 7 | 4.37 | 6.75 | For Pressurization | JIS B2401 G150~G300 | ||
115.10 € | 1 | 10 jours | 1.6 | 0.2 | 1.1 | 4 | 50 | 3 | 2.02 | 1.17 | 1.91 | For Pressurization | JIS B2401 P3~P10 | ||
115.10 € | 1 | 6 jours | 2 | 0.2 | 1.55 | 4 | 50 | 3 | 2.69 | 1.62 | 2.57 | For Pressurization | JIS B2401 P10A~P22 | ||
115.11 € | 1 | 6 jours | 3 | 0.4 | 2.5 | 4 | 60 | 3 | 4.18 | 2.57 | 3.94 | For Pressurization | JIS B2401 P22A~P50 | ||
170.02 € | 1 | 6 jours | 4.9 | 0.4 | 4.3 | 6 | 60 | 8 | 7 | 4.37 | 6.75 | For Pressurization | JIS B2401 P48A~P150 | ||
213.33 € | 1 | 6 jours | 7.2 | 0.8 | 6.65 | 7 | 80 | 12 | 10.58 | 6.72 | 10.09 | For Pressurization | JIS B2401 P150A~P400 | ||
115.11 € | 1 | 6 jours | 2.7 | 0.4 | 2.6 | 4 | 60 | 3 | 4.12 | 2.67 | 3.87 | Vacuum | JIS B2401 P22A~P50 | ||
170.02 € | 1 | 6 jours | 4.4 | 0.4 | 4.5 | 6 | 60 | 8 | 6.93 | 4.57 | 6.69 | Vacuum | JIS B2401 P48A~P150 | ||
212.81 € | 1 | 6 jours | 6.5 | 0.8 | 6.9 | 7 | 80 | 12 | 10.45 | 6.97 | 9.97 | Vacuum | JIS B2401 P150A~P400 | ||
115.21 € | 1 | 6 jours | 3.1 | 0.4 | 3 | 6 | 60 | 6 | 4.73 | 3.07 | 4.49 | Vacuum | JIS B2401 V15~V175 | ||
170.02 € | 1 | 6 jours | 4.6 | 0.4 | 4.8 | 6 | 60 | 8 | 7.34 | 4.87 | 7.09 | Vacuum | JIS B2401 V225~V430 | ||
237.58 € | 1 | 6 jours | 7.8 | 0.8 | 8.25 | 7 | 80 | 12 | 12.5 | 8.32 | 12.01 | Vacuum | JIS B2401 V480~V1055 |
Loading...
Single corner(°) | 15 | Number of flutes | 4 | Material | Carbide |
---|---|---|---|---|---|
blade shape | Right blade right torsion | Torsion Angle degree | 15° | Shank tolerance | h6 |
Angle Tolerance | ±30′ | R Tolerance | -0.05~0 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Blade Length(mm)
R
Neck diameter(mm)
Neck length(mm)
Overall Length(mm)
shank diameter(mm)
Extension intersection(mm)
Small Diameter(mm)
Outer Diameter(mm)
Applicable O-Ring Standards
Applicable O-Ring Nominal Number
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles