• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Fraise sphérique monobloc en carbure, 2 cannelures, type long

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSQCL2-AR3
CSQCL2-AR3.5
CSQCL2-AR4
CSQCL2-AR4.5
CSQCL2-AR5
CSQCL2-AR5.5
CSQCL2-AR6
CSQCL2-AR8
CSQCL2-AR10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
R Precision
(μm)
blade diameter
(mm)
Handle Length Blade Effective Diameter
(mm)

145.23 €

1 6 jours 3100186±0.01647.53.86

167.44 €

1 6 jours 3.5100216±0.01745.64.5

188.81 €

1 6 jours 4115248±0.018555.14

210.00 €

1 6 jours 4.5115278±0.029535.79

230.44 €

1 6 jours 51303010±0.021062.56.43

263.51 €

1 6 jours 5.51303310±0.021160.77.07

298.40 €

1 6 jours 61303612±0.0212557.71

428.20 €

1 6 jours 81303812±0.021657.510.28

635.12 €

1 6 jours 101304216±0.022050.512.86

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Boule sphérique Number of flutes(sheet) 2 With/Without Torsion Available
Torsional Angle Right blade right torsion 15 Spherical Effective Angle(°) 280

Assistance technique