• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Alésoir machine taille hélicoïdale

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPMR3
SPMR3.01
SPMR3.02
SPMR3.03
SPMR3.04
SPMR3.05
SPMR3.06
SPMR3.07
SPMR3.08
SPMR3.09
SPMR3.1
SPMR3.2
SPMR3.3
SPMR3.4
SPMR3.5
SPMR3.6
SPMR3.7
SPMR3.8
SPMR3.9
SPMR4
SPMR4.01
SPMR4.02
SPMR4.03
SPMR4.04
SPMR4.05
SPMR4.06
SPMR4.07
SPMR4.08
SPMR4.09
SPMR4.1
SPMR4.2
SPMR4.3
SPMR4.4
SPMR4.5
SPMR4.6
SPMR4.7
SPMR4.8
SPMR4.9
SPMR5
SPMR5.01
SPMR5.02
SPMR5.03
SPMR5.04
SPMR5.05
SPMR5.06
SPMR5.07
SPMR5.08
SPMR5.09
SPMR5.1
SPMR5.2
SPMR5.3
SPMR5.4
SPMR5.5
SPMR5.6
SPMR5.7
SPMR5.8
SPMR5.9
SPMR6
SPMR6.01
SPMR6.02
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Diameter tolerance
(mm)
Number of flutes
(Sheets)
Full length L
(mm)
Bite length T
(mm)
shank diameter

113.34 €

1 6 jours 335+0.002~+0.00761100.5MT1

103.44 €

1 6 jours 3.01350~+0.00561100.5MT1

103.44 €

1 6 jours 3.02350~+0.00561100.5MT1

103.44 €

1 6 jours 3.03350~+0.00561100.5MT1

103.44 €

1 6 jours 3.04350~+0.00561100.5MT1

103.44 €

1 6 jours 3.05350~+0.00561100.5MT1

103.45 €

1 6 jours 3.06350~+0.00561100.5MT1

103.45 €

1 6 jours 3.07350~+0.00561100.5MT1

103.45 €

1 6 jours 3.08350~+0.00561100.5MT1

103.45 €

1 6 jours 3.09350~+0.00561100.5MT1

84.87 €

1 6 jours 3.135+0.004~+0.00961100.5MT1

84.87 €

1 6 jours 3.235+0.004~+0.00961100.5MT1

84.87 €

1 6 jours 3.335+0.004~+0.00961100.5MT1

84.87 €

1 6 jours 3.435+0.004~+0.00961100.5MT1

111.13 €

1 6 jours 3.535+0.004~+0.00961100.5MT1

84.87 €

1 6 jours 3.635+0.004~+0.00961100.5MT1

84.87 €

1 6 jours 3.735+0.004~+0.00961100.5MT1

84.87 €

1 6 jours 3.835+0.004~+0.00961100.5MT1

84.87 €

1 6 jours 3.935+0.004~+0.00961100.5MT1

109.37 €

1 6 jours 435+0.004~+0.00961100.5MT1

99.84 €

1 6 jours 4.01350~+0.00561100.5MT1

99.84 €

1 6 jours 4.02350~+0.00561100.5MT1

99.84 €

1 6 jours 4.03350~+0.00561100.5MT1

99.84 €

1 6 jours 4.04350~+0.00561100.5MT1

99.84 €

1 6 jours 4.05350~+0.00561100.5MT1

99.84 €

1 6 jours 4.06350~+0.00561100.5MT1

99.84 €

1 6 jours 4.07350~+0.00561100.5MT1

99.84 €

1 6 jours 4.08350~+0.00561100.5MT1

99.84 €

1 6 jours 4.09350~+0.00561100.5MT1

112.64 €

1 6 jours 4.145+0.004~+0.00961200.5MT1

112.64 €

1 6 jours 4.245+0.004~+0.00961200.5MT1

112.64 €

1 6 jours 4.345+0.004~+0.00961200.5MT1

112.64 €

1 6 jours 4.445+0.004~+0.00961200.5MT1

94.16 €

1 6 jours 4.545+0.004~+0.00961200.5MT1

112.65 €

1 6 jours 4.645+0.004~+0.00961201MT1

112.65 €

1 6 jours 4.745+0.004~+0.00961201MT1

112.65 €

1 6 jours 4.845+0.004~+0.00961201MT1

112.65 €

1 6 jours 4.945+0.004~+0.00961201MT1

94.18 €

1 6 jours 545+0.004~+0.00961201MT1

86.44 €

1 6 jours 5.01450~+0.00561201MT1

86.44 €

1 6 jours 5.02450~+0.00561201MT1

86.44 €

1 6 jours 5.03450~+0.00561201MT1

86.44 €

1 6 jours 5.04450~+0.00561201MT1

86.44 €

1 6 jours 5.05450~+0.00561201MT1

86.44 €

1 6 jours 5.06450~+0.00561201MT1

86.44 €

1 6 jours 5.07450~+0.00561201MT1

86.44 €

1 6 jours 5.08450~+0.00561201MT1

86.45 €

1 6 jours 5.09450~+0.00561201MT1

105.28 €

1 6 jours 5.145+0.004~+0.00961201MT1

105.28 €

1 6 jours 5.245+0.004~+0.00961201MT1

105.28 €

1 10 jours 5.345+0.004~+0.00961201MT1

105.28 €

1 6 jours 5.445+0.004~+0.00961201MT1

91.99 €

1 6 jours 5.545+0.004~+0.00961201MT1

101.60 €

1 6 jours 5.650+0.004~+0.00961301MT1

101.60 €

1 6 jours 5.750+0.004~+0.00961301MT1

101.62 €

1 6 jours 5.850+0.004~+0.00961301MT1

101.62 €

1 6 jours 5.950+0.004~+0.00961301MT1

92.02 €

1 6 jours 650+0.004~+0.00961301MT1

86.49 €

1 6 jours 6.01500~+0.00561301MT1

86.49 €

1 6 jours 6.02500~+0.00561301MT1

Loading...

Informations de base

Shank Type Tige conique work material Acier général / Fonte / Aluminium / Cuivre / Acier à matrices / Acier allié Coating Y/N N/A
Groove Shape Spirale Base Blade Y/N N/A blade shape Right blade left torsion
Torsional Angle 12° Tool Material Type High-speed steel Center 60° Concave

Assistance technique