Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tool Diameter (mm) | Shank Type | Groove Length (mm) | Diameter tolerance (mm) | Number of flutes (Sheets) | Full length L (mm) | Bite length T (mm) | Neck length ℓ2 (mm) | shank diameter | Shank diameter tolerance | Center | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.20 € | 1 | Disponible | 10 jours | 2.1 | Tige droite | 15 | +0.001~+0.005 | 2 | 60 | 5.7 | 20 | 2.1 | -0.01~0 | 60° Convex | |
43.62 € | 1 | Disponible | 10 jours | 2.6 | Tige droite | 15 | +0.001~+0.005 | 2 | 60 | 5.7 | 20 | 2.6 | -0.01~0 | 60° Convex | |
43.62 € | 1 | Disponible | 10 jours | 2.7 | Tige droite | 15 | +0.002~+0.006 | 2 | 60 | 5.7 | 20 | 2.7 | -0.01~0 | 60° Convex | |
36.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.8 | Tige droite | 15 | +0.002~+0.006 | 2 | 60 | 5.7 | 20 | 2.8 | -0.01~0 | 60° Convex | |
43.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.9 | Tige droite | 15 | +0.002~+0.006 | 2 | 60 | 5.7 | 20 | 2.9 | -0.01~0 | 60° Convex | |
57.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.49 | Tige droite | 15 | 0~+0.005 | 2 | 60 | 5.7 | 20 | 2.49 | -0.01~0 | 60° Convex | |
48.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.07 | Tige droite | 22 | 0~+0.005 | 2 | 70 | 5.7 | 23 | 3.07 | -0.012~0 | 60° Concave | |
42.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.5 | Tige droite | 24 | +0.002~+0.006 | 2 | 80 | 5.7 | 29 | 3.5 | -0.012~0 | 60° Concave | |
42.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.6 | Tige droite | 24 | +0.002~+0.006 | 2 | 80 | 5.7 | 29 | 3.6 | -0.012~0 | 60° Concave | |
40.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.15 | Tige droite | 22 | 0~+0.005 | 2 | 70 | 5.7 | 23 | 3.15 | -0.012~0 | 60° Concave | |
42.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.4 | Tige droite | 24 | +0.002~+0.006 | 2 | 80 | 7.6 | 29 | 4.4 | -0.012~0 | 60° Concave | |
34.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.9 | Tige droite | 25 | +0.002~+0.006 | 2 | 90 | 7.6 | 35 | 4.9 | -0.012~0 | 60° Concave | |
40.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.03 | Tige droite | 25 | 0~+0.005 | 2 | 90 | 7.6 | - | 5.03 | -0.012~0 | 60° Concave | |
42.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.6 | Tige droite | 30 | +0.002~+0.006 | 2 | 100 | 7.6 | 35 | 5.6 | -0.012~0 | 60° Concave | |
48.05 € | 1 | Disponible | 10 jours | 5.98 | Tige droite | 30 | 0~+0.005 | 3 | 100 | 7.6 | - | 5.98 | -0.012~0 | 60° Concave | |
40.83 € | 1 | Disponible | 10 jours | 6.35 | Tige droite | 30 | 0~+0.005 | 3 | 100 | 9.5 | - | 6.35 | -0.015~0 | 60° Concave | |
40.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.44 | Tige droite | 30 | 0~+0.005 | 3 | 110 | 9.5 | - | 6.44 | -0.015~0 | 60° Concave | |
54.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7.01 | Tige droite | 30 | 0~+0.005 | 3 | 110 | 9.5 | - | 7.01 | -0.015~0 | 60° Concave | |
58.39 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8.03 | Tige droite | 35 | 0~+0.005 | 3 | 125 | 9.5 | - | 8.03 | -0.015~0 | 60° Concave | |
44.58 € | 1 |
Jour même
Stock | 8.08 | Tige droite | 35 | 0~+0.005 | 3 | 125 | 9.5 | - | 8.08 | -0.015~0 | 60° Concave | ||
50.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8.5 | Tige droite | 35 | +0.003~+0.007 | 3 | 135 | 9.5 | 55 | 8.5 | -0.015~0 | 60° Concave | |
43.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8.6 | Tige droite | 35 | +0.003~+0.007 | 3 | 135 | 9.5 | 55 | 8.6 | -0.015~0 | 60° Concave | |
58.39 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8.15 | Tige droite | 35 | 0~+0.005 | 3 | 125 | 9.5 | - | 8.15 | -0.015~0 | 60° Concave | |
51.42 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8.25 | Tige droite | 35 | 0~+0.005 | 3 | 125 | 9.5 | - | 8.25 | -0.015~0 | 60° Concave | |
54.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8.85 | Tige droite | 35 | 0~+0.005 | 3 | 135 | 9.5 | - | 8.85 | -0.015~0 | 60° Concave | |
61.34 € | 1 | Disponible | 10 jours | 9.01 | Tige droite | 35 | 0~+0.005 | 3 | 135 | 9.5 | - | 9.01 | -0.015~0 | 60° Concave | |
68.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 9.52 | Tige droite | 40 | 0~+0.005 | 3 | 150 | 9.5 | - | 9.52 | -0.015~0 | 60° Concave | |
68.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10.04 | Tige droite | 40 | 0~+0.005 | 3 | 150 | 9.5 | - | 10.04 | -0.018~0 | 60° Concave | |
62.11 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10.05 | Tige droite | 40 | 0~+0.005 | 3 | 150 | 9.5 | - | 10.05 | -0.018~0 | 60° Concave | |
58.39 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10.5 | Tige droite | 40 | +0.003~+0.007 | 3 | 155 | 9.5 | 60 | 10.5 | -0.018~0 | 60° Concave | |
92.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12.05 | Tige droite | 40 | 0~+0.005 | 3 | 160 | 9.5 | - | 12.05 | -0.018~0 | 60° Concave | |
74.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12.5 | Tige droite | 45 | +0.003~+0.007 | 3 | 165 | 9.5 | 65 | 12.5 | -0.018~0 | 60° Concave | |
93.06 € | 1 | 6 jours | 13.02 | Tige droite | 45 | 0~+0.005 | 3 | 165 | 9.5 | - | 13.02 | -0.018~0 | 60° Concave | ||
79.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | 14 | Tige droite | 45 | +0.003~+0.007 | 3 | 170 | 9.5 | 70 | 14 | -0.018~0 | 60° Concave | |
104.19 € | 1 | 6 jours | 15.02 | Tige de fraise | 45 | 0~+0.005 | 3 | 180 | 9.5 | - | 16 | -0.018~0 | 60° Concave | ||
113.05 € | 1 | 6 jours | 15.98 | Tige de fraise | 45 | 0~+0.005 | 3 | 180 | 11.5 | - | 16 | -0.018~0 | 60° Concave | ||
113.05 € | 1 | 6 jours | 15.99 | Tige de fraise | 45 | 0~+0.005 | 3 | 180 | 11.5 | - | 16 | -0.018~0 | 60° Concave | ||
103.87 € | 1 | 6 jours | 16 | Tige de fraise | 45 | +0.003~+0.007 | 3 | 180 | 11.5 | 80 | 16 | -0.018~0 | 60° Concave | ||
113.05 € | 1 | 6 jours | 16.05 | Tige de fraise | 45 | 0~+0.005 | 3 | 180 | 11.5 | - | 16 | -0.018~0 | 60° Concave |
Loading...
work material | Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Acier à matrices / Alliage résistant à la chaleur / Acier allié | Coating Y/N | N/A | Groove Shape | Hélicoïdal |
---|---|---|---|---|---|
Base Blade Y/N | N/A | blade shape | Right blade left torsion | Torsional Angle | 60° |
Tool Material Type | High-speed steel |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Tool Diameter(mm)
Shank Type
Groove Length(mm)
Diameter tolerance(mm)
Number of flutes(Sheets)
Full length L(mm)
Bite length T(mm)
Neck length ℓ2(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles