Série de tarauds parallèles pour tuyaux, pour acier inoxydable EX-SUS-SPT

Série de tarauds parallèles pour tuyaux, pour acier inoxydable EX-SUS-SPT
  • Remise sur volume
It is suitable for hard-to-cut materials, such as stainless steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EX-SUS-SPT-PF-1/4-19
EX-SUS-SPT-PF-1/8-28
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

27.87 €

1 Jour même

Stock

G1/41962112823972

20.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

G1/8285581923971

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Parallèle pour tuyaux Chamfer threads 4P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Acier inoxydable (JIS-SUS) / Cuivre (Cu) / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.) Tap Type Taraud pour tuyaux Hole type Pour trou traversant / Pour trou borgne
Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu Accuracy JIS2
Number of Grooves 4 Surface Treatment Oxidizing

Assistance technique