• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Foret pour bambou

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
601-085
601-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Size
(mm)

14.99 €

1 Jour même

Stock

8.5

18.25 €

1 Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length L(mm) 80 Screw Length SL(mm) 40 Shaft diameter d(mm) 6.35
Shaft type Hexagonal Shaft Target material General wood, hardwood, bamboo, PVC, acrylic, hard rubber Material Ordinary Steel / Electroless Nickel Plating Finish
Tool Used Impact Driver / Electric Drill / Drilling Machine

Assistance technique