Référence fabricant: TFMT-360
Marque: TRUSCO NAKAYAMA
Prix: 42.42 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TFMT-360
Product Type | Porte-outils aimanté | Shape | Rectangulaire | Maximum Load Capacity(kg) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Handle Y/N | N/A | Screw hole Y/N | N/A | Height(mm) | 42 |
Width(mm) | 358 | Depth(mm) | 158 | Trusco Code | 415-2956 |
Mass(g) | 1050 | Application | For parts and tools adsorption management. | Main Body Material | Stainless Steel (SUS430) |
Vous vous trouvez sur la page de Rectangular Magnet Tray, le numéro d'article est le suivant: TFMT-360.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TFMT-360.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles