Référence fabricant: TMR-450
Marque: TRUSCO NAKAYAMA
Prix: 45.13 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TMR-450
Product Type | Porte-outils aimanté | Maximum Load Capacity(kg) | 6 | Handle Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Screw hole Y/N | N/A | Height(mm) | 230 | Width(mm) | 450 |
Depth(mm) | 8 | Trusco Code | 300-6255 | Mass(g) | 1000 |
Attached hook(piece) | 10 | Application | Organize your tools, easy to fix to tool cabinets by magnets. | Main Body Material | Steel |
Vous vous trouvez sur la page de Magnetic Seal Lock, le numéro d'article est le suivant: TMR-450.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TMR-450.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles