Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
S-1-1200 |
S-1-170 |
S-1-700 |
S-2-1200 |
S-2-170 |
S-2-700 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | Abstract | Length (mm) | Width (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.31 € | 1 | 6 jours | 1200 | Precision Finish | 150 | 30 | 171-4538 | 306.5 | ||
65.36 € | 1 | 6 jours | 170 | Rough finishing | 150 | 30 | 171-4511 | 311.2 | ||
65.34 € | 1 | 6 jours | 700 | Semi-finishing | 150 | 30 | 171-4520 | 309.8 | ||
65.31 € | 1 | 6 jours | 1200 | Precision Finish | 100 | 50 | 286-8172 | 306.5 | ||
65.36 € | 1 | 6 jours | 170 | Rough finishing | 100 | 50 | 286-8156 | 311.2 | ||
65.34 € | 1 | 6 jours | 700 | Semi-finishing | 100 | 50 | 286-8164 | 309.8 |
Loading...
Product Type | Pierre de meulage diamant | Thickness(mm) | 8 | Abrasive material | Diamond |
---|---|---|---|---|---|
Main Body | Carbon Steel for General Structure (SS400) | Features | Quick and easy to grind with high accuracy, omitting efforts for surface adjustment. The flat surface can be maintained all the time with no uneven finish. | Application | Ceramics, glass, hard-to-cut materials polishing such as grinding chips. |
Configurer
Propriétés de base
Particle Size(#)
Abstract
Length(mm)
Width(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles