Référence fabricant: THBL-6S
Marque: TRUSCO NAKAYAMA
Prix: 29.39 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
THBL-6S
Tip Type | Hex Type | shank diameter(mm) | 6.35 | Overall Length(mm) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product Set Product | Set Product | Tip two-sided width size (mm) | 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 | Bit Quantity | 6 |
Presence of magnet at the blade tip | Available | Whether there is a double-end function | N/A | Trusco Code | 352-3748 |
Set Content | 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 x 1 pc of each, Bit Holder | Mass | 232 (g/set) |
Vous vous trouvez sur la page de Ensemble d'embouts hexagonaux, le numéro d'article est le suivant: THBL-6S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article THBL-6S.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles