Référence fabricant: TFS-300N
Marque: TRUSCO NAKAYAMA
Prix: 34.65 €
Délai de livraison: Jour même
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TFS-300N
Tip Type | Adapter | shank diameter(mm) | 6.35 | Overall Length(mm) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product Set Product | Set Product | Tip size / Phillips (+) | N° 2 | Bit Quantity | 1 |
Presence of magnet at the blade tip | N/A | Whether there is a double-end function | Available | Insertion Angle(mm) | 6.35 |
Trusco Code | 383-1400 | Set Content | Double-end bit + No.2×45 bit 1 piece | Maximum Operating Angle | 60° |
Mass | 290g |
Vous vous trouvez sur la page de Arbre flexible, le numéro d'article est le suivant: TFS-300N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TFS-300N.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles