Référence fabricant: TEF-22H
Marque: TRUSCO NAKAYAMA
Prix: 16.40 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TEF-22H
Product Type | Embout à douille (pour tournevis électrique) | Opposite side dimensions(mm) | 22 | Overall Length(mm) | 111 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft measurements(mm) | 6.35 | Trusco Code | 328-8421 | Mass(g) | 149 |
Vous vous trouvez sur la page de Douille pour visseuse électrique (longue durée de vie, outil rechargeable, compatible 18 V), le numéro d'article est le suivant: TEF-22H.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TEF-22H.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles