• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Adaptateur de douille pour visseuse électrique (pivotant)

Adaptateur de douille pour visseuse électrique (pivotant)
[Features]
· Can be installed on an electric screwdriver to use manual sockets.
· Swivel type varies 10° to widen the usable range, and can also be used when straight.
· The hexagonal shank (6.35 mm) is press-fit and powerful.
[Applications]
· Construction work, interior work and electric work.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TEAD-3F
TEAD-4F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Insertion Angle
(mm)
Overall Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

8.64 €

1 6 jours 9.562252-969632

9.04 €

1 6 jours 12.766252-971863

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Embout à douille (pour tournevis électrique) Shaft measurements(mm) 6.35

Assistance technique