Adaptateur de douille pour visseuse électrique (universel)

Adaptateur de douille pour visseuse électrique (universel)
  • Remise sur volume
[Features]
· Can be used across a wide range with a swing angle of 30°, making it ideal for working in corners or in narrow spaces with obstacles.
· Can be installed on an electric screwdriver to use various sockets.
[Applications]
· Construction work, interior work and electric work.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TEUJ-3A

Référence pièce
TEUJ-3A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

27.35 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Embout à douille (pour tournevis électrique) Insertion Angle(mm) 9.5 Overall Length(mm) 70
Shaft measurements(mm) 6.35 Trusco Code 253-0252 Mass(g) 50

Vous vous trouvez sur la page de Adaptateur de douille pour visseuse électrique (universel), le numéro d'article est le suivant: TEUJ-3A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TEUJ-3A.

Assistance technique