Fraise diamant à électrodéposition

Fraise diamant à électrodéposition
[Features]
· Balance machined base material prevents chipping.
· Has good cutting quality and is capable of high efficiency cutting as abrasive grain protrudes compared to metal-bonded products.
[Applications]
· For cutting ceramics, glass, marble, tile, refractory bricks, FRP, and Tile.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ED-105
ED-125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Included ring bore diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

88.83 €

1 6 jours 1051.5201450015171-446563.4

89.91 €

1 6 jours 1251.6221220020272-635177.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Couteau en diamant Specifications Type sec Application Non ferreux / Matériau en pierre / Carrelage / Résine
Tip Height(mm) 3 Features Balance machined base material prevents chipping. Detailed applications For cutting ceramics, glass, marble, tile, refractory bricks, FRP, and Tile.
Base Metal Tool Steel

Assistance technique