Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 0.5 | 1 | 3 | 50 | |
60.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 0.6 | 1.2 | 3 | 50 | |
60.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 0.7 | 1.4 | 3 | 50 | |
60.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 0.8 | 1.6 | 3 | 50 | |
60.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 0.9 | 1.8 | 3 | 50 | |
43.71 € | 1 | 6 jours | 1 | 2 | 4 | 50 | ||
60.40 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1.1 | 2.5 | 4 | 50 | |
60.40 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1.2 | 2.5 | 4 | 50 | |
60.40 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1.3 | 2.5 | 4 | 50 | |
43.71 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 3.5 | 4 | 50 | ||
60.40 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1.6 | 3.5 | 4 | 50 | |
60.40 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1.7 | 3.5 | 4 | 50 | |
60.40 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1.8 | 3.5 | 4 | 50 | |
60.40 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1.9 | 3.5 | 4 | 50 | |
43.71 € | 1 | 6 jours | 2 | 5 | 4 | 50 | ||
62.93 € | 1 | Disponible | 7 jours | 2.1 | 5 | 4 | 50 | |
62.93 € | 1 | Disponible | 7 jours | 2.2 | 5 | 4 | 50 | |
62.93 € | 1 | Disponible | 7 jours | 2.3 | 5 | 4 | 50 | |
62.93 € | 1 | Disponible | 7 jours | 2.4 | 5 | 4 | 50 | |
43.71 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 6 | 4 | 50 | ||
63.87 € | 1 | Disponible | 7 jours | 2.6 | 6 | 4 | 50 | |
63.87 € | 1 | Disponible | 7 jours | 2.7 | 6 | 4 | 50 | |
63.87 € | 1 | Disponible | 7 jours | 2.9 | 6 | 4 | 50 | |
54.56 € | 1 | 6 jours | 3 | 10 | 6 | 50 | ||
67.66 € | 1 | Disponible | 7 jours | 3.1 | 10 | 6 | 50 | |
67.66 € | 1 | Disponible | 7 jours | 3.2 | 10 | 6 | 50 | |
67.66 € | 1 | Disponible | 7 jours | 3.3 | 10 | 6 | 50 | |
67.66 € | 1 | Disponible | 7 jours | 3.4 | 10 | 6 | 50 | |
66.82 € | 1 | 6 jours | 3.5 | 12 | 6 | 50 | ||
67.66 € | 1 | Disponible | 7 jours | 3.6 | 12 | 6 | 50 | |
67.66 € | 1 | Disponible | 7 jours | 3.8 | 12 | 6 | 50 | |
67.66 € | 1 | Disponible | 7 jours | 3.9 | 12 | 6 | 50 | |
61.45 € | 1 | 6 jours | 4 | 12 | 6 | 60 | ||
72.49 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.1 | 12 | 6 | 60 | |
72.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4.2 | 12 | 6 | 60 | |
72.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4.3 | 12 | 6 | 60 | |
71.58 € | 1 | 6 jours | 4.5 | 15 | 6 | 60 | ||
72.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4.6 | 15 | 6 | 60 | |
72.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4.7 | 15 | 6 | 60 | |
72.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4.8 | 15 | 6 | 60 | |
61.45 € | 1 | 6 jours | 5 | 15 | 6 | 60 | ||
80.07 € | 1 | Disponible | 7 jours | 5.1 | 15 | 6 | 60 | |
80.07 € | 1 | Disponible | 7 jours | 5.2 | 15 | 6 | 60 | |
80.07 € | 1 | Disponible | 7 jours | 5.3 | 15 | 6 | 60 | |
80.07 € | 1 | Disponible | 7 jours | 5.4 | 15 | 6 | 60 | |
76.35 € | 1 | 6 jours | 5.5 | 15 | 6 | 60 | ||
80.07 € | 1 | Disponible | 7 jours | 5.6 | 15 | 6 | 60 | |
80.07 € | 1 | Disponible | 7 jours | 5.7 | 15 | 6 | 60 | |
80.07 € | 1 | Disponible | 7 jours | 5.8 | 15 | 6 | 60 | |
80.07 € | 1 | Disponible | 7 jours | 5.9 | 15 | 6 | 60 | |
62.56 € | 1 | 6 jours | 6 | 15 | 6 | 60 | ||
93.51 € | 1 | 7 jours | 6.1 | 20 | 8 | 70 | ||
93.51 € | 1 | 6 jours | 6.2 | 20 | 8 | 70 | ||
93.51 € | 1 | 7 jours | 6.3 | 20 | 8 | 70 | ||
93.51 € | 1 | 7 jours | 6.4 | 20 | 8 | 70 | ||
87.60 € | 1 | 6 jours | 6.5 | 20 | 8 | 70 | ||
93.51 € | 1 | 7 jours | 6.6 | 20 | 8 | 70 | ||
93.51 € | 1 | 7 jours | 6.7 | 20 | 8 | 70 | ||
93.51 € | 1 | 7 jours | 6.8 | 20 | 8 | 70 | ||
93.51 € | 1 | 7 jours | 6.9 | 20 | 8 | 70 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Titane | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Blade tip shape | Arête vive |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.03 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles