• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

HGGCNX en carbure avec revêtement HG, NX

HGGCNX en carbure avec revêtement HG, NX
[Features]
· Newly developed coating and new shape achieve a long life.
· Excellent chip discharge.
· Capable of high-speed machining.
· A new standard considering usability of the blade length is adopted.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HGGCNX-3
HGGCNX-4
HGGCNX-5
HGGCNX-6
HGGCNX-7
HGGCNX-8
HGGCNX-9
HGGCNX-10
HGGCNX-12
HGGCNX-14
HGGCNX-15
HGGCNX-16
HGGCNX-18
HGGCNX-20
HGGCNX-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

69.45 €

1 7 jours 3103350

69.45 €

1 7 jours 4124450

69.45 €

1 7 jours 5174660

71.09 €

1 7 jours 6174660

120.93 €

1 7 jours 7224870

90.04 €

1 7 jours 8224870

96.47 €

1 7 jours 92741090

110.61 €

1 7 jours 102741090

113.32 €

1 7 jours 123741290

198.43 €

1 7 jours 1437416110

223.64 €

1 7 jours 1547416110

228.45 €

1 7 jours 1647416110

312.37 €

1 6 jours 1847420110

320.80 €

1 6 jours 2052420115

768.24 €

1 6 jours 2562425140

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Titane Type Grand, hélicoïdal Coating Pour aciers généraux (AlCrN, etc.)
Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Blade tip shape Avec engagement Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚)
Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Assistance technique