• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

DLGCALBE, en carbure avec revêtement DL, 2 cannelures pour aluminium, nez hémisphérique

DLGCALBE, en carbure avec revêtement DL, 2 cannelures pour aluminium, nez hémisphérique
DLC coating provides excellent abrasion resistance and surface lubricity, preventing weld adhesion. Ideal for machining aluminum.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DLGCALBE-R4
DLGCALBE-R5
DLGCALBE-R10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
blade diameter D
(mm)

124.79 €

1 7 jours 4209088

143.44 €

1 7 jours 5251001010

611.06 €

1 7 jours 10451602020

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sphérique work material Aluminium / Cuivre Number of flutes(sheet) 2
Coating DLC R Precision(μm) 0~-0.03 Machining Application Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R
With/Without Torsion Available

Assistance technique