Fraise hémisphérique en carbure GCALBE pour aluminium

Fraise hémisphérique en carbure GCALBE pour aluminium
[Features]
· The unique round shape discharges cutting chips smoothly and the center part has excellent sharpness, ideal for machining aluminum.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GCALBE-R3
GCALBE-R4
GCALBE-R5
GCALBE-R6
GCALBE-R10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
blade diameter D
(mm)

104.01 €

1 7 jours 3158066

104.75 €

1 7 jours 4209088

120.77 €

1 7 jours 5251001010

166.20 €

1 7 jours 6301101212

530.90 €

1 7 jours 10451602020

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sphérique work material Aluminium / Cuivre Number of flutes(sheet) 2
Coating Non revêtu R Precision(μm) 0~-0.03 Machining Application Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R
With/Without Torsion Available

Assistance technique