Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.85 € | 1 | 6 jours | 3 | 0.5 | 10 | 50 | 6 | ||
88.00 € | 1 | 6 jours | 4 | 0.5 | 12 | 60 | 6 | ||
88.00 € | 1 | 6 jours | 4 | 1 | 12 | 60 | 6 | ||
88.81 € | 1 | 6 jours | 5 | 0.5 | 15 | 60 | 6 | ||
88.81 € | 1 | 6 jours | 5 | 1 | 15 | 60 | 6 | ||
90.54 € | 1 | 6 jours | 6 | 0.5 | 15 | 60 | 6 | ||
90.54 € | 1 | 6 jours | 6 | 1 | 15 | 60 | 6 | ||
125.40 € | 1 | 6 jours | 8 | 0.5 | 20 | 70 | 8 | ||
125.40 € | 1 | 6 jours | 8 | 1 | 20 | 70 | 8 | ||
125.40 € | 1 | 6 jours | 8 | 1.5 | 20 | 70 | 8 | ||
125.40 € | 1 | 6 jours | 8 | 2 | 20 | 70 | 8 | ||
112.69 € | 1 | 6 jours | 10 | 0.5 | 25 | 90 | 10 | ||
112.69 € | 1 | 6 jours | 10 | 1 | 25 | 90 | 10 | ||
99.75 € | 1 | 6 jours | 10 | 1.5 | 25 | 90 | 10 | ||
112.69 € | 1 | 6 jours | 10 | 2 | 25 | 90 | 10 | ||
112.69 € | 1 | 6 jours | 10 | 3 | 25 | 90 | 10 | ||
141.07 € | 1 | 6 jours | 12 | 0.5 | 30 | 90 | 12 | ||
141.07 € | 1 | 6 jours | 12 | 1 | 30 | 90 | 12 | ||
124.84 € | 1 | 6 jours | 12 | 1.5 | 30 | 90 | 12 | ||
141.07 € | 1 | 6 jours | 12 | 2 | 30 | 90 | 12 | ||
141.07 € | 1 | 6 jours | 12 | 3 | 30 | 90 | 12 | ||
284.18 € | 1 | 6 jours | 16 | 1 | 40 | 110 | 16 | ||
284.18 € | 1 | 6 jours | 16 | 2 | 40 | 110 | 16 | ||
284.18 € | 1 | 6 jours | 16 | 3 | 40 | 110 | 16 | ||
429.34 € | 1 | 6 jours | 20 | 1 | 45 | 115 | 20 | ||
385.68 € | 1 | 6 jours | 20 | 2 | 45 | 115 | 20 | ||
385.68 € | 1 | 6 jours | 20 | 3 | 45 | 115 | 20 | ||
385.68 € | 1 | 6 jours | 20 | 4 | 45 | 115 | 20 | ||
385.68 € | 1 | 6 jours | 20 | 5 | 45 | 115 | 20 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Titane | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Rayon |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Rabot / Latéral / Surface incurvée / Rainure / Coupes inclinées | Coating | TiAlN | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
R Precision(μm) | 0~+0.04 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles