Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.27 € | 1 | 6 jours | 6 | 0.3 | 20 | 120 | 6 | ||
119.27 € | 1 | 6 jours | 6 | 0.5 | 20 | 120 | 6 | ||
119.27 € | 1 | 6 jours | 6 | 1 | 20 | 120 | 6 | ||
124.29 € | 1 | 6 jours | 6 | 1.5 | 20 | 120 | 6 | ||
124.29 € | 1 | 6 jours | 6 | 2 | 20 | 120 | 6 | ||
152.41 € | 1 | 6 jours | 8 | 0.3 | 30 | 130 | 8 | ||
152.41 € | 1 | 6 jours | 8 | 0.5 | 30 | 130 | 8 | ||
152.41 € | 1 | 6 jours | 8 | 1 | 30 | 130 | 8 | ||
134.90 € | 1 | 6 jours | 8 | 1.5 | 30 | 130 | 8 | ||
124.46 € | 1 | 6 jours | 8 | 2 | 30 | 130 | 8 | ||
158.13 € | 1 | 6 jours | 8 | 3 | 30 | 130 | 8 | ||
190.57 € | 1 | 6 jours | 10 | 0.3 | 35 | 150 | 10 | ||
190.57 € | 1 | 6 jours | 10 | 0.5 | 35 | 150 | 10 | ||
190.57 € | 1 | 6 jours | 10 | 1 | 35 | 150 | 10 | ||
190.57 € | 1 | 6 jours | 10 | 1.5 | 35 | 150 | 10 | ||
190.57 € | 1 | 6 jours | 10 | 2 | 35 | 150 | 10 | ||
198.43 € | 1 | 6 jours | 10 | 3 | 35 | 150 | 10 | ||
239.43 € | 1 | 6 jours | 12 | 0.3 | 40 | 150 | 12 | ||
195.60 € | 1 | 6 jours | 12 | 0.5 | 40 | 150 | 12 | ||
239.43 € | 1 | 6 jours | 12 | 1 | 40 | 150 | 12 | ||
239.43 € | 1 | 6 jours | 12 | 1.5 | 40 | 150 | 12 | ||
239.43 € | 1 | 6 jours | 12 | 2 | 40 | 150 | 12 | ||
239.43 € | 1 | 6 jours | 12 | 3 | 40 | 150 | 12 | ||
247.42 € | 1 | 6 jours | 12 | 4 | 40 | 150 | 12 | ||
247.42 € | 1 | 6 jours | 12 | 5 | 40 | 150 | 12 | ||
374.76 € | 1 | 6 jours | 16 | 1 | 50 | 200 | 16 | ||
374.76 € | 1 | 6 jours | 16 | 2 | 50 | 200 | 16 | ||
374.76 € | 1 | 6 jours | 16 | 3 | 50 | 200 | 16 | ||
389.19 € | 1 | 6 jours | 16 | 4 | 50 | 200 | 16 | ||
389.19 € | 1 | 6 jours | 16 | 5 | 50 | 200 | 16 | ||
485.29 € | 1 | 8 jours | 20 | 1 | 60 | 220 | 20 | ||
485.29 € | 1 | 6 jours | 20 | 2 | 60 | 220 | 20 | ||
441.23 € | 1 | 6 jours | 20 | 3 | 60 | 220 | 20 | ||
540.30 € | 1 | 6 jours | 20 | 4 | 60 | 220 | 20 | ||
540.30 € | 1 | 6 jours | 20 | 5 | 60 | 220 | 20 | ||
452.98 € | 1 | 8 jours | 20 | 6 | 60 | 220 | 20 | ||
828.40 € | 1 | 6 jours | 25 | 1 | 75 | 230 | 25 | ||
936.14 € | 1 | 6 jours | 25 | 2 | 75 | 230 | 25 | ||
780.79 € | 1 | 6 jours | 25 | 3 | 75 | 230 | 25 | ||
936.14 € | 1 | 6 jours | 25 | 4 | 75 | 230 | 25 | ||
936.14 € | 1 | 6 jours | 25 | 5 | 75 | 230 | 25 | ||
936.14 € | 1 | 6 jours | 25 | 6 | 75 | 230 | 25 | ||
957.73 € | 1 | 6 jours | 25 | 8 | 75 | 230 | 25 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Titane | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Rayon |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Rabot / Latéral / Surface incurvée / Rainure / Coupes inclinées | Coating | TiAlN | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
R Precision(μm) | 0~+0.04 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles