P-VS2T avec revêtement P, 2 cannelures, lame courte

P-VS2T avec revêtement P, 2 cannelures, lame courte
[Features]
· P coating provides excellent surface flatness and abrasion resistance.
· A 2-flute end mill for finish machining.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P-VS2T-3
P-VS2T-3.5
P-VS2T-4
P-VS2T-4.5
P-VS2T-5
P-VS2T-5.5
P-VS2T-6
P-VS2T-6.5
P-VS2T-7
P-VS2T-7.5
P-VS2T-8
P-VS2T-8.5
P-VS2T-9
P-VS2T-9.5
P-VS2T-10
P-VS2T-11
P-VS2T-11.5
P-VS2T-12
P-VS2T-12.5
P-VS2T-13
P-VS2T-13.5
P-VS2T-14
P-VS2T-14.5
P-VS2T-15
P-VS2T-15.5
P-VS2T-16
P-VS2T-16.5
P-VS2T-17
P-VS2T-17.5
P-VS2T-18
P-VS2T-18.5
P-VS2T-19
P-VS2T-19.5
P-VS2T-20
P-VS2T-21
P-VS2T-22
P-VS2T-23
P-VS2T-24
P-VS2T-25
P-VS2T-27
P-VS2T-28
P-VS2T-29
P-VS2T-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

30.02 €

1 7 jours 38650

30.02 €

1 7 jours 3.58860

30.02 €

1 7 jours 48860

30.02 €

1 7 jours 4.510860

30.02 €

1 7 jours 510860

30.02 €

1 7 jours 5.512860

30.02 €

1 7 jours 612860

33.07 €

1 7 jours 6.5151065

33.07 €

1 7 jours 7151065

33.07 €

1 7 jours 7.5151065

33.07 €

1 7 jours 8151065

38.24 €

1 7 jours 8.5201075

38.24 €

1 7 jours 9201075

38.24 €

1 7 jours 9.5201075

38.24 €

1 7 jours 10201075

48.90 €

1 7 jours 11221285

65.81 €

1 7 jours 11.5221285

48.90 €

1 7 jours 12221285

81.40 €

1 7 jours 12.5261290

60.33 €

1 7 jours 13261290

81.40 €

1 7 jours 13.5261290

60.33 €

1 7 jours 14351695

90.54 €

1 7 jours 14.5351695

67.43 €

1 7 jours 154016100

97.73 €

1 7 jours 15.54016100

72.39 €

1 7 jours 164016100

116.79 €

1 7 jours 16.54016100

86.48 €

1 7 jours 174020110

116.79 €

1 7 jours 17.54020110

86.48 €

1 7 jours 184020110

97.88 €

1 7 jours 18.54020110

74.41 €

1 7 jours 194520115

97.88 €

1 7 jours 19.54520115

83.20 €

1 7 jours 204520115

132.60 €

1 7 jours 214520115

132.60 €

1 7 jours 224520115

107.22 €

1 7 jours 235025130

107.22 €

1 7 jours 245025130

107.22 €

1 7 jours 255025130

136.05 €

1 7 jours 275525135

136.05 €

1 7 jours 285525135

165.29 €

1 7 jours 295525135

165.29 €

1 7 jours 305525135

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium Blade shape type Carré Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalt HSS Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Coating Pour aciers généraux (AlCrN, etc.)
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) Base Blade Y/N Disponible

Assistance technique