• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

SS2T, Estech avec revêtement S, 2 cannelures, type court

SS2T, Estech avec revêtement S, 2 cannelures, type court
  • Remise sur volume
2-flute endmill with TiCN coating. Can be used widely for milling of grooves, sides, holes, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SS2T-1
SS2T-1.1
SS2T-1.2
SS2T-1.3
SS2T-1.4
SS2T-1.5
SS2T-1.6
SS2T-1.8
SS2T-1.9
SS2T-2
SS2T-2.1
SS2T-2.2
SS2T-2.3
SS2T-2.4
SS2T-2.5
SS2T-2.6
SS2T-2.7
SS2T-2.8
SS2T-2.9
SS2T-3
SS2T-3.1
SS2T-3.2
SS2T-3.3
SS2T-3.4
SS2T-3.5
SS2T-3.6
SS2T-3.7
SS2T-3.8
SS2T-3.9
SS2T-4
SS2T-4.1
SS2T-4.2
SS2T-4.4
SS2T-4.5
SS2T-4.6
SS2T-4.7
SS2T-4.8
SS2T-4.9
SS2T-5
SS2T-5.1
SS2T-5.2
SS2T-5.4
SS2T-5.5
SS2T-5.6
SS2T-5.7
SS2T-5.8
SS2T-5.9
SS2T-6
SS2T-6.1
SS2T-6.2
SS2T-6.3
SS2T-6.4
SS2T-6.5
SS2T-6.6
SS2T-6.7
SS2T-6.8
SS2T-6.9
SS2T-7
SS2T-7.1
SS2T-7.2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

63.07 €

1 6 jours 12650

54.57 €

1 Disponible 6 jours 1.12650

66.93 €

1 Disponible 6 jours 1.22650

68.64 €

1 6 jours 1.32650

66.93 €

1 Disponible 6 jours 1.42650

58.01 €

1 6 jours 1.53.5650

65.30 €

1 Disponible 6 jours 1.63.5650

66.93 €

1 6 jours 1.83.5650

65.30 €

1 Disponible 6 jours 1.93.5650

54.67 €

1 6 jours 25650

62.95 €

1 Disponible 6 jours 2.15650

62.95 €

1 Disponible 6 jours 2.25650

64.49 €

1 6 jours 2.35650

62.95 €

1 Disponible 6 jours 2.45650

54.56 €

1 6 jours 2.56650

62.95 €

1 Disponible 6 jours 2.66650

62.95 €

1 Disponible 6 jours 2.76650

62.95 €

1 Disponible 6 jours 2.86650

62.95 €

1 Disponible 6 jours 2.96650

44.52 €

1 6 jours 37650

54.95 €

1 Disponible 6 jours 3.17650

54.95 €

1 Disponible 6 jours 3.27650

56.38 €

1 6 jours 3.37650

54.95 €

1 Disponible 6 jours 3.47650

44.52 €

1 6 jours 3.58860

44.80 €

1 Disponible 6 jours 3.68860

54.95 €

1 Disponible 6 jours 3.78860

56.38 €

1 6 jours 3.88860

54.95 €

1 Disponible 6 jours 3.98860

44.52 €

1 6 jours 48860

54.95 €

1 Disponible 6 jours 4.18860

54.95 €

1 Disponible 6 jours 4.28860

56.38 €

1 6 jours 4.48860

44.52 €

1 6 jours 4.510860

44.80 €

1 Disponible 6 jours 4.610860

56.38 €

1 6 jours 4.710860

56.38 €

1 6 jours 4.810860

54.95 €

1 Disponible 6 jours 4.910860

44.52 €

1 6 jours 510860

54.95 €

1 Disponible 6 jours 5.110860

54.95 €

1 Disponible 6 jours 5.210860

54.95 €

1 Disponible 6 jours 5.410860

44.52 €

1 6 jours 5.512860

54.95 €

1 Disponible 6 jours 5.612860

54.95 €

1 Disponible 6 jours 5.712860

54.95 €

1 Disponible 6 jours 5.812860

56.38 €

1 6 jours 5.912860

44.52 €

1 6 jours 612860

57.28 €

1 Disponible 6 jours 6.112860

49.45 €

1 Disponible 6 jours 6.212860

60.64 €

1 Disponible 6 jours 6.312860

60.64 €

1 Disponible 6 jours 6.412860

48.90 €

1 6 jours 6.5151065

60.64 €

1 Disponible 6 jours 6.6151065

60.64 €

1 Disponible 6 jours 6.7151065

60.64 €

1 Disponible 6 jours 6.8151065

60.64 €

1 Disponible 6 jours 6.9151065

48.90 €

1 6 jours 7151065

60.64 €

1 Disponible 6 jours 7.1151065

62.15 €

1 6 jours 7.2151065

Loading...

Informations de base

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acier inoxydable / Aluminium / Titane Blade shape type Carré Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Acier rapide à poudre Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Coating TiCN
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) Base Blade Y/N Disponible

Assistance technique