LVS2T 2 cannelures, lame longue

LVS2T 2 cannelures, lame longue
  • Remise sur volume
A 2-flute end mill for finish machining. Enables a wide range of side machining and deep engraving, due to the long flute length.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LVS2T-3-20
LVS2T-3-40
LVS2T-4-20
LVS2T-4-30
LVS2T-4-50
LVS2T-5-20
LVS2T-5-30
LVS2T-5-40
LVS2T-5-50
LVS2T-6-30
LVS2T-6-40
LVS2T-6-50
LVS2T-6-60
LVS2T-7-30
LVS2T-7-40
LVS2T-7-50
LVS2T-7-60
LVS2T-8-30
LVS2T-8-40
LVS2T-8-50
LVS2T-8-60
LVS2T-8-80
LVS2T-9-40
LVS2T-9-50
LVS2T-9-60
LVS2T-9-80
LVS2T-10-30
LVS2T-10-40
LVS2T-10-50
LVS2T-10-80
LVS2T-11-40
LVS2T-11-50
LVS2T-11-60
LVS2T-11-80
LVS2T-12-40
LVS2T-12-50
LVS2T-12-60
LVS2T-12-100
LVS2T-13-40
LVS2T-13-50
LVS2T-13-60
LVS2T-13-80
LVS2T-13-100
LVS2T-14-40
LVS2T-14-50
LVS2T-14-60
LVS2T-14-80
LVS2T-14-100
LVS2T-15-50
LVS2T-15-60
LVS2T-15-80
LVS2T-16-60
LVS2T-16-80
LVS2T-16-100
LVS2T-17-60
LVS2T-17-100
LVS2T-19-60
LVS2T-19-80
LVS2T-19-100
LVS2T-20-60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

27.09 €

1 6 jours 320660

49.69 €

1 6 jours 340680

27.09 €

1 10 jours 420660

34.89 €

1 10 jours 430670

49.69 €

1 6 jours 450690

27.09 €

1 10 jours 520660

30.02 €

1 10 jours 530670

36.21 €

1 6 jours 540680

46.25 €

1 6 jours 550690

30.02 €

1 10 jours 630670

34.89 €

1 10 jours 640680

40.26 €

1 10 jours 650690

42.19 €

1 7 jours 6606100

31.05 €

1 12 jours 730875

35.09 €

1 Disponible 6 jours 740885

42.19 €

1 6 jours 750895

45.85 €

1 6 jours 7608105

31.05 €

1 10 jours 830875

34.39 €

1 7 jours 840885

40.26 €

1 7 jours 850895

43.90 €

1 6 jours 8608105

57.77 €

1 Disponible 6 jours 8808125

35.09 €

1 10 jours 9401090

41.18 €

1 6 jours 95010100

45.05 €

1 Disponible 6 jours 96010110

57.77 €

1 Disponible 6 jours 98010130

33.18 €

1 10 jours 10301080

35.09 €

1 7 jours 10401090

39.46 €

1 7 jours 105010100

53.55 €

1 Disponible Jour même

Stock

108010130

43.51 €

1 6 jours 11401295

43.00 €

1 7 jours 115012105

54.36 €

1 6 jours 116012115

59.52 €

1 6 jours 118012135

41.49 €

1 7 jours 12401295

43.00 €

1 7 jours 125012105

52.02 €

1 7 jours 126012115

70.98 €

1 6 jours 1210012155

54.87 €

1 6 jours 134012100

57.70 €

1 6 jours 135012110

63.37 €

1 7 jours 136012120

76.16 €

1 6 jours 138012140

94.93 €

1 6 jours 1310012160

54.87 €

1 6 jours 144012100

57.70 €

1 6 jours 145012110

63.37 €

1 7 jours 146012120

72.80 €

1 7 jours 148012140

97.34 €

1 6 jours 1410012160

61.86 €

1 6 jours 155016115

62.46 €

1 7 jours 156016125

72.80 €

1 7 jours 158016145

68.24 €

1 7 jours 166016125

84.27 €

1 7 jours 168016145

86.87 €

1 7 jours 1610016165

87.49 €

1 6 jours 176016125

90.10 €

1 6 jours 1710016165

91.30 €

1 6 jours 196020135

98.15 €

1 7 jours 198020155

99.09 €

1 6 jours 1910020175

89.62 €

1 7 jours 206020135

Loading...

Informations de base

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Fonte / Aluminium Blade shape type Carré Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalt HSS Machining Application Rabot / Latéral Coating Non revêtu
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) Base Blade Y/N Disponible

Assistance technique