• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

SS4T, Estech avec revêtement S, 4 cannelures, type court

SS4T, Estech avec revêtement S, 4 cannelures, type court
  • Remise sur volume
[Features]
· 4-flute finishing endmill with TiCN coating.
· High grade powder metallurgy HSS with S-coating.
· Ideal for Finish Machining

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SS4T-3
SS4T-3.5
SS4T-4
SS4T-4.5
SS4T-5
SS4T-5.5
SS4T-6
SS4T-6.5
SS4T-7
SS4T-7.5
SS4T-8
SS4T-8.5
SS4T-9
SS4T-9.5
SS4T-10
SS4T-10.5
SS4T-11
SS4T-11.5
SS4T-12
SS4T-12.5
SS4T-13
SS4T-14
SS4T-15
SS4T-16
SS4T-17
SS4T-18
SS4T-19
SS4T-20
SS4T-21
SS4T-22
SS4T-23
SS4T-24
SS4T-25
SS4T-26
SS4T-27
SS4T-28
SS4T-29
SS4T-30
SS4T-31
SS4T-32
SS4T-33
SS4T-34
SS4T-35
SS4T-37
SS4T-38
SS4T-39
SS4T-40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

48.90 €

1 6 jours 310650

48.90 €

1 6 jours 3.512860

48.90 €

1 6 jours 412860

48.90 €

1 6 jours 4.515860

48.90 €

1 6 jours 515860

48.90 €

1 6 jours 5.515860

48.90 €

1 6 jours 615860

53.75 €

1 6 jours 6.5201065

53.75 €

1 6 jours 7201065

53.75 €

1 8 jours 7.5201065

53.75 €

1 6 jours 8201065

44.50 €

1 Disponible 6 jours 8.5251075

61.66 €

1 6 jours 9251075

61.66 €

1 6 jours 9.5251075

61.66 €

1 6 jours 10251075

101.68 €

1 6 jours 10.5301285

78.37 €

1 6 jours 11301285

73.35 €

1 Disponible 6 jours 11.5301285

78.37 €

1 6 jours 12301285

97.18 €

1 6 jours 12.5351290

103.70 €

1 6 jours 13351290

103.70 €

1 6 jours 14351695

115.06 €

1 6 jours 154016100

123.98 €

1 6 jours 164016100

103.56 €

1 6 jours 174020110

103.56 €

1 6 jours 184020110

125.78 €

1 6 jours 194520115

125.78 €

1 6 jours 204520115

143.22 €

1 6 jours 214520115

127.52 €

1 6 jours 224520115

166.58 €

1 6 jours 235025130

170.88 €

1 6 jours 245025130

175.28 €

1 6 jours 255025130

189.29 €

1 6 jours 265025130

220.78 €

1 6 jours 275525135

232.28 €

1 6 jours 285525135

266.09 €

1 6 jours 295525135

280.00 €

1 6 jours 305525135

282.42 €

1 6 jours 316032145

298.59 €

1 6 jours 326032145

397.42 €

1 6 jours 336032145

397.42 €

1 6 jours 346032145

312.57 €

1 6 jours 356032145

495.41 €

1 6 jours 376532150

495.41 €

1 6 jours 386532150

568.70 €

1 6 jours 396532150

583.50 €

1 6 jours 406532150

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acier inoxydable / Aluminium / Titane Blade shape type Carré Number of flutes(sheet) 4
Tool Material Type Acier rapide à poudre Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Coating TiCN
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) Base Blade Y/N Disponible

Assistance technique