Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SSM-6 |
SSM-7 |
SSM-8 |
SSM-9 |
SSM-10 |
SSM-11 |
SSM-12 |
SSM-14 |
SSM-15 |
SSM-16 |
SSM-18 |
SSM-20 |
SSM-25 |
SSM-30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Neck gradient (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.67 € | 1 | 6 jours | 6 | 15 | 8 | 65 | 17 | 10° | ||
53.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7 | 20 | 10 | 75 | 22 | 10° | |
58.82 € | 1 | 6 jours | 8 | 20 | 10 | 75 | 23 | 10° | ||
75.74 € | 1 | 6 jours | 9 | 25 | 12 | 90 | 29 | 10° | ||
69.06 € | 1 | 6 jours | 10 | 25 | 12 | 90 | 29 | 10° | ||
97.93 € | 1 | 6 jours | 11 | 30 | 12 | 95 | 37 | 10° | ||
89.12 € | 1 | 6 jours | 12 | 30 | 12 | 95 | - | - | ||
124.07 € | 1 | 6 jours | 14 | 35 | 16 | 105 | 40 | 20° | ||
112.93 € | 1 | 6 jours | 15 | 40 | 16 | 115 | 48 | 20° | ||
129.77 € | 1 | 6 jours | 16 | 40 | 16 | 115 | - | - | ||
91.51 € | 1 | 6 jours | 18 | 40 | 20 | 125 | 46 | 20° | ||
135.27 € | 1 | 6 jours | 20 | 45 | 20 | 130 | - | - | ||
203.32 € | 1 | 6 jours | 25 | 50 | 25 | 140 | - | - | ||
323.27 € | 1 | 6 jours | 30 | 55 | 32 | 150 | 65 | 20° |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acier inoxydable / Aluminium / Titane | Blade shape type | Carré | Number of flutes(sheet) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Acier rapide à poudre | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Coating | TiCN |
Torsion Angle (θ) | Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) | Base Blade Y/N | Disponible |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles